AT20A - Produto obsoleto

Prodotto AT20A ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Profile Rail, T-Series Sfera Carrello, Size: 20 mm, A Style


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction

Dimensioni

dimensions

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)20 mm
Style NameLargo 
Temperature Max80 °C
Weight0.22 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico11000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata9000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata11339 N
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?