AA42-10B65M20M0NPO

AA42-10B65M20M0NPO
AA42-10B65M20M0NPO

Actuator, LA24, 400 VCA, 4500 N, 200 mm, Potenziometro, Cable length 600 mm, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 19 mm/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Robust, strong and reliable
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Stainless steel extension tube
  • Withstands very harsh environments
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning on ball screw models, optional with acme screw

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]474.6 mm
[S]200 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length600 mm
Cavo e connettoreFlying Leads 
IP RatingIP45 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke200 mm
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazionePotenziometro 
Riduttore10:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensione400 VCA 
Weight8.7 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico4500 N
Carico, statico massimo18000 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocità di corsa a pieno carico19 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico30 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?