8105-448-022

8105-448-022
8105-448-022

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Non precaricato, RH, Steel

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro dei cuscinetti a sfere0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeR-0505 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere92 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.75 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?