8103-448-008 - Produto obsoleto

Prodotto 8103-448-008 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

8103-448-008
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.375 in X 0.125 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 235 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Specificazioni

Specifiche Valore
Diameter 0,375 in
Lead 0,125 in
Nut Material Lega di acciaio
Nut Style Precision
Screw Part Number 190-9441
Number Of Starts 1
Total Weight 0,20 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Load, Dynamic 1.045 N (235 lbf)
Load, Static 7.829 N (1.760 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?