512P35D3NZ

512P35D3NZ

Slitta a rulli serie 500, 35mm, Stretto lungo, Precisione, Circa 0,13 C, Preload, Spazzola metallica, Serbatoio olio supplementare,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1203.32 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacità di carico leader nel settore
  • Disposizione piste a quattro rulli con elevata rigidità da estremità posteriore ad estremità posteriore
  • Guide rettilinee grazie ad avanzate tecnologie di rettifica
  • Installazione semplice e maggior accuratezza con guide senza giunti fino a 6 metri
  • Movimento fluido e silenzioso grazie a percorsi di ricircolo stampati con inserti brevettati e geometrie ottimizzate
  • Svariate tipologie e misure di slitte disponibili
  • Guarnizioni modulari modificabili in loco
  • Opzioni per guide e slitte da magazzino per consegne rapide
  • Personalizzazione con assortimento di accessori allargato
  • Sostituisce Thomson AccuGlide

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 55.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 47.000,0 mm
[L] 180.400,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 103.000,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Specificazioni

Specifiche Valore
Sfera/rullo Rullo
Slitta/guida/gruppo Slitta
Slitta D - Stretto lungo
Misura 35
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Lega di acciaio
Precarico Circa 0,13 C
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Temperatura min -40 °C (-40 °F)
Peso 2,108 kg (4,647 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Momento di rollio [Mx] dinamico su 100 km 1.537 N·m (1.134 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 100 km 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 100 km 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 100 km 71.500 N (16.074 lbf)
Momento di rollio [Mx] dinamico su 50 km 1.891 N·m (1.395 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] dinamico su 50 km 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] dinamico su 50 km 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Carico dinamico nominale su 50 km 87.945 N (19.771 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 2.762 N·m (2.037 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Carico statico nominale 128.500 N (28.888 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?