105-10-015

105-10-015
105-10-015

Clutch, MAC45HICW/SICCW12DC.62B, Wrap Spring, High Performance Clutch, MAC-45, Ingresso per mozzo CW/ingresso per albero CCW Rotation, Ingresso per mozzo/ingresso per albero, 0.6260 / 0.6295 in Bore, 12 VCC, 150 in-lbs Coppia statica

Lead Time:  30 Days 

  • Response time, voltage on at full speed: 150ms Max, 40ms Nom.
  • Exceeds industry life requirements with little cycle-to-cycle variation
  • Enclosed construction effectively eliminates contaminants
  • Electrical actuation for simple control interface
  • Reinforced Polyetherimide with internal Lubricant
  • Hub input or Shaft input
  • Output freewheels when disengaged
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.0.6260 / 0.6295 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione di rotazioneIngresso per mozzo CW/ingresso per albero CCW 
FunctionClutch 
InputIngresso per mozzo/ingresso per albero 
Motion TypeStarting 
Size45 
Tensione12 VCC 
Weight1 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico radiale dei cuscinetti max. a giri/min max.30 lbf
Coppia statica30 lbf
Coppia statica40 ms
Coppia statica150 in-lbs
Giri/min max.1000 RPM

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?