102-10-133

102-10-133
102-10-133

Clutch, MAC30HICW/SICCW24DC.25B, Wrap Spring, High Performance Clutch, MAC-30, Ingresso per mozzo CW/ingresso per albero CCW Rotation, Ingresso per mozzo/ingresso per albero, 0.2505 / 0.2530 in Bore, 24 VCC, 25 in-lbs Coppia statica

Lead Time:  40 Days 

  • Response time, voltage on at full speed: 50ms Max, 20ms Nom.
  • Exceeds industry life requirements with little cycle-to-cycle variation
  • Enclosed construction effectively eliminates contaminants
  • Electrical actuation for simple control interface
  • Reinforced Polyetherimide with internal Lubricant
  • Hub input or Shaft input
  • Output freewheels when disengaged
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.0.2505 / 0.2530 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione di rotazioneIngresso per mozzo CW/ingresso per albero CCW 
FunctionClutch 
InputIngresso per mozzo/ingresso per albero 
Motion TypeStarting 
Size30 
Tensione24 VCC 
Weight0.22 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico radiale dei cuscinetti max. a giri/min max.15 lbf
Coppia statica15 lbf
Coppia statica20 ms
Coppia statica25 in-lbs
Giri/min max.1200 RPM

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?