0215200334

0215200334
0215200334

KGF-D-3205-LH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 32 mm X 5 mm, Opzionale, LH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 19.3 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L]57 mm
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]57 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale32 mm
Gioco, max.0.041 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.7 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo36.3 kN
Carico, dinamico19.3 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?