0215050276

0215050276
0215050276

KGM-D-4040-RH-D-EE, Ball Nut Only, KGM Style, 40 mm X 40 mm, Opzionale, RH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 35 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050276 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGM-D-4040-RH-EE

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]6 mm
[D1]63 mm
[D8]1.5 mm
[L10]30 mm
[L2]85 mm
[L3]7.5 mm
[L8]15 mm
[L9]27.5 mm
[T]3.5 mm
corsa per giri dell’albero40 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm
Gioco, max.0.041 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo101.9 kN
Carico, dinamico35 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?