Skip to content Skip to navigation

10/27/2022 | Thomson präsentiert auf der SPS 2022 hochentwickelte Linearantriebslösungen für die intelligente Automatisierung

Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, wird zusammen mit der Altra Industrial Motion Corporation auf der SPS (Smart Product Solutions) ausstellen, die vom 8. bis zum 10. November 2022 in Nürnberg stattfinden wird.

Als Leitmesse für intelligente und digitale Automatisierung bietet die SPS für Thomson eine einzigartige Gelegenheit, sein Portfolio innovativer Linearlösungen zu präsentieren: von elektrischen Linearaktuatoren, über Linearlager und -führungen bis zu vorkonfektionierten Linearantriebssystemen sowie Kugel- und Trapezgewindetrieben.

Die hochmodernen smarten Thomson-Linearaktuatoren verfügen über integrierte, flexible Steuerungsfunktionen, enorme Tragzahlen, höchste Umgebungsfestigkeit und sind optional mit eingebauter CAN-Bus-Unterstützung erhältlich. Diese Aktuatoren bieten verbesserte Steuerungsmöglichkeiten, widerstehen rauen Industrieumgebungen und sind somit ein hervorragender Ersatz für Hydraulik- und Pneumatikzylinder.

Mit erhöhten Tragzahlen für Hochlast-Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten und verlängerten Lebenszeiten werden hochbelastbare Präzisions-Kugelgewindetriebe aus deutscher Entwicklung ein weiteres Highlight der SPS darstellen. Sie verfügen über eine maximale dynamische Tragzahl von 1.440 kN und sind in Durchmessern von 40 bis 160 mm erhältlich.

Mehr als 75 Jahre Thomson-Erfahrung standen Pate bei der Entwicklung dieser hochrobusten Linearsysteme – eine ideale Lösung für Bereiche wie Materialfluss, Fertigungsautomation, Medizin und Gesundheit, mobile Arbeitsmaschinen, Verpackung und weitere anspruchsvolle Industrieanwendungen, die hohe Geschwindigkeiten oder lange Hubwege erfordern.

Die Thomson-Experten stehen in Halle 3, Stand 270 bereit, um den Besuchern die vielfältigen Linearlösungen im Einzelnen zu erläutern. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonlinear.com

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Für weitere Informationen

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

back to top