Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, wird auf der bauma 2022 vertreten sein, die vom 24. bis zum 30. Oktober in München ihre Tore öffnet. Die bauma ist die weltweit größte Leitmesse für Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen sowie Baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Thomson wird während der Messe den Besuchern mit umfänglichem Know-how in der Lineartechnik zur Verfügung stehen, um optimale Lösungen für deren anspruchsvollste Anwendungen in mobilen Arbeitsmaschinen zu finden.
Das breit aufgestellte Thomson-Programm elektrischer Linearaktuatoren – die sauberere, sicherere und effizientere Alternative zu Hydraulikzylindern – eignet sich optimal für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, beispielsweise in Bau- und Landmaschinen.
Thomson verfügt über ein enorm breites Portfolio hochmoderner Elektro-Linearaktuatoren, darunter die bekannten Modellreihen Electrak® und Max Jac®, als effiziente Alternativen zu Hydraulikzylindern in unterschiedlichsten Einsatzszenarios. Diese Komponenten bieten eine leistungsstarke, wartungsfreie Lösung, die unkomplizierter, umweltfreundlicher und nicht zuletzt besser steuerbar ist als ihre hydraulischen Pendants. Darüber hinaus verfügen die smarten Thomson-Aktuatoren über flexible, im Gehäuse integrierte Steuerelemente. Die optional erhältliche integrierte CAN-Bus-Unterstützung erlaubt zudem einfache Anbindung an ein elektronisches Steuergerät mit nur wenigen Kabeln. Die eingebauten Mikroprozessoren können so programmiert werden, dass sie die aktuelle Position zurückgeben, Diagnosemeldungen zur Leistungsverbesserung liefern und komplexe Funktionen wie die Synchronisierung mehrerer Aktuatoren ausführen.
Neben dem Schwerpunkt auf Hydraulik-Alternativen werden die Thomson-Ingenieure auch ihre umfangreichen Erfahrungen bei der Anpassung von Linearaktuatoren an spezielle Kundenanforderungen einbringen.
Die Thomson-Vertreter werden am Stand 6261 in Halle C4 – als Teil des US-Pavillons – gemeinsam mit Altra Industrial Motion Inc. zur Verfügung stehen, um anwendungs¬technische Fragen und Sonderanforderungen für Linearsysteme zusammen mit den Besuchern zu erörtern. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonlinear.com
Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.
Für weitere Informationen
Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com