Skip to content Skip to navigation

2/15/2021 | Neuer Elektro-Aktuator Thomson Electrak® LL: Bis Zu 100% Einschal Tdauer, Hohe Langlebigkeit Und Unübertroffene Umgebungsfestigkeit

Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller linearer Antriebslösungen, bringt den Electrak LL auf den Markt – einen extrem robusten, langlebigen elektromechanischen Linearaktuator für hohe Einschaltdauer geeignet und selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen vor Umgebungseinflüssen geschützt. Neben einer verbesserten Funktionalität, ausgelegt auf Anwendungen mit hoher Einschaltdauer, verfügt der Electrak LL serienmäßig über sämtliche Ausstattungsmerkmale in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Thomson zu einem Branchenführer der Linearaktorik gemacht haben.

Mit seiner wartungsfreien Langlebigkeit, hohen Einschaltdauer und Einsatzfähigkeit in rauen Umgebungen setzt der Thomson Electrak LL Elektro-Aktuator Leistungsmaßstäbe.

Hohe Langlebigkeit

Dank einer erhöhten UV-Beständigkeit, eines besonders langlebigen Kugelgewindetriebs und einer ebenso robusten Handhilfsbetätigung ist der Electrak LL geradezu prädestiniert für Dauereinsätze unter rauen Umgebungsbedingungen. „Der Electrak LL Aktuator ist auf hohe Langlebigkeit unter widrigen Bedingungen ausgelegt und verwendet ein verbessertes Sensor-Design, das unseren Kunden eine integrierte, hochrobuste Lösung bietet. Dieses neue Modell wurde für eine Laufleistung von bis zu 600 km konzipiert – mehr als das 10-Fache eines Standardaktuators“, erklärt Anders Karlsson, Produktspezialist – Linearaktuatoren bei Thomson.

Verbesserte Konstruktion und Steuerung

Die lasttragende Komponente des Electrak LL umfasst zwei Lager zur Aufnahme bidirektionaler Lasten sowie einen eingebauten bürstenlosen Motor mit zugehöriger Motoransteuerung. Das System gewährleistet unabhängig von der jeweiligen Last eine konstante Drehzahl und liefert zudem die Sicherheitsfunktionen des elektronischen Überwachungspakets von Thomson. Diese integrierten Funktionen erlauben die kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter wie Endlagen, Spannung, Stromaufnahme und Temperatur, sodass sich externe Steuereinheiten erübrigen.

Der Aktuator widersteht Temperaturen von -40 bis +85 °C und ist sowohl CE- als auch RoHS-konform. Somit ist eine einfache Interaktion mit Steuervorgängen gegeben, ebenso wie eine hohe Anwenderfreundlichkeit in sämtlichen Umgebungen. Das beschichtete, lackierte und abgedichtete Gehäuse erfüllt die Schutzarten IP69K (statisch) und IP66 (dynamisch). Das bedeutet, es ist unempfindlich gegen UV-bedingte Korrosion, Strahlwasser, Dampf-/Hochdruckreinigung und andere Einwirkungen.

Linearaktuator für Bahn- und Schienenfahrzeuge

Diese hohe Umgebungsfestigkeit macht Electrak LL Elektro-Aktuatoren zur idealen Lösung für Anwendungen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind – Stromabnehmer, Kupplungen, Stufen, Hubplattformen Splittbehälter usw. Die Normen und Sicherheitsvorschriften für Schienenausrüstung können extrem anspruchsvoll sein und erfordern strenge Konformitätstests. Der Electrak LL wurde entwickelt, um die Bahnnormen EN 50155, EN 60077 und EN 45545 zu erfüllen.

In der Produktionshalle

Langlebige Aktuatoren wie der Electrak LL sind auch im Produktions- und Automatisierungsbereich äußerst wertvoll für Anwendungen mit hoher Einschaltdauer, wie bei der Materialhandhabung und Logistik. Beispielsweise verkehren fahrerlose Transportsysteme (FTS/AGV) und Logistikzüge nicht selten rund um die Uhr und setzen ihre Komponenten einem extremen Verschleiß aus. Die Haltbarkeit dieser Aktuatoren erlaubt jedoch erheblich längere Austauschintervalle.

Weitere Informationen zum Thomson Electrak LL und seinen Leistungsmerkmalen wie die verbesserten Steuerungsmöglichkeiten sowie die hohe Effizienz und Einschaltdauer, ideal für eine breite Palette industrieller Anwendungen, dann besuchen Sie https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/linear-aktuatoren-zylinder/electrak-ll

Über Thomson Industries, Inc.

Seit 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Für weitere Informationen

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Hinweise an die Redaktion:

- Begleitendes Bildmaterial finden Sie im Anhang.

Der Thomson Electrak LL Elektro-Aktuator verfügt über robuste äußere Bauteile und eine verbesserte, UV-beständige Oberflächenbeschichtung.

Der Thomson Electrak LL Elektro-Aktuator erfüllt die Schutzarten IP69K (statisch) bzw. IP66 (dynamisch) und widersteht einer Vielzahl von Düngemitteln, Chemikalien, Ölen und Säuren.

back to top