Skip to content Skip to navigation

8/15/2024 | “快长准” | 汤姆森WH系列模组在锂电池隔膜切割上的解决方案及其应用

汤家技术课堂 | THOMSON直线模组,告诉我选择你的几点理由!一文中,小汤哥给大家介绍了汤姆森多种类型的直线运动单元(以下简称“模组”)。今日小汤哥和大家分享其中之一的汤姆森WH系列模组在锂电池隔膜切割上的优秀应用。

什么是锂电池隔膜?

 

锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。

隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 

隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。

客户的要求是什么?

汤姆森WH直线模组!在切断薄膜这一工序上,WH直线模组带动飞刀快速切断隔膜。

 

  • 速度要快,快速完成切断动作,要求速度5m/s。
  • 长行程,6m-8m行程要求。
  • 刚性好,对飞刀的行走直线度有一定的要求。

汤姆森的优势是什么?

 

在本案例中,解决方案WH系列,以皮带驱动滚轮作为导向的直线模组,优势明显:

 

  • 高速,最大速度10m/s,最大加速度40m/²。该类型模组比滚珠导轨模组的速度要大一倍,通常滚珠导轨最大速度为5m/s。
  • 大行程,标准最大行程可达12m。
  • 高精度,皮带驱动的WH重复定位精度也可达0.05mm。
  • 高刚性,采用高强度的欧洲原产型材。
  • 长寿命,几乎免维护。

除了锂电池的隔膜外,诸如食品、农业所用的薄膜切割均可以使用直线模组。快速运动可选择汤姆森WH系列模组,速度慢一些的可以选择汤姆森M系列模组。

 

back to top