Skip to content Skip to navigation

7/6/2023 | Electrak XD电动推杆机械部分之缓冲功能介绍

Electrak XD重载电动推杆不仅智能还具有增强功能:分别有缓冲装置手动释放手动操作功能。

缓冲装置

1.对比优势

众所周知,液压系统的一大优势是具有一定的承受冲击负载的能力,这是因为其液压油具有粘性。

但是,Electrak XD电推杆电动推杆实现了工程技术的突破,现已成为业内领先,具有可选冲击负载缓冲功能的电动推杆。

缓冲装置是一种独特的选项,它通过后部适配器中的特殊设计来处理电动推杆整个使用寿命期间的冲击负载,该功能使得Electrak XD电动推杆能够在更广泛的范围内替换液压系统。

2.工作原理

后部适配器上增加了一组减震垫圈,这些垫圈可以弹性变形并消耗负载冲击的能量。通过这种方式,可以防止冲击负载作用在推力组件的其他机械部件上,包括滚珠螺母、滚珠丝杠和推力轴承。

缓冲选件安装在后部适配器与外壳之间,允许电动推杆压缩和吸收冲击负载。

3.详细参数

 

由于增加了缓冲弹簧,相同行程下带有缓冲装置Electrak XD电动推杆总长会有所增加,在遇到冲击的时候,缓冲装置会被压缩一定的距离。如图所示:

Electrak XD电动推杆缓冲功能非常适合装载机、推土机等工程机械和农用机械上的应用,这些应用在遇到岩石、道路裂缝、坑洼路面、台阶、减速带时通常会受到冲击载荷。

Electrak XD电动推杆的缓冲装置是可选项,在您订购时需要在订购代码中写明。

 

这下大家明白缓冲装置的Nice了吧。后面我们将会为大家一一介绍Electrak XD电动推杆的手动释放和手动操作功能。敬请关注。

创新不止,精彩不断。更多了解Thomson产品,请关注Thomson 中文官网

back to top