随着智能制造理念的全面发展和推进,环保以及能源转型的要求,越来越多的行业的厂商不断更新自己的研发创意,改变结构设计,使设备更加贴近客户的需求--更容易操作,免维护。 Thomson作为电动执行器解决方案的领导者,至今已有77年的研发,生产和销售历史,秉承着电动替换液压油缸实现设备的免维护,接线简单,环保等理念,贴近客户需求,不断创新,产品家族齐全—电动推杆,电动缸,螺旋升降机,滚珠丝杠和直线模组等,广泛应用在各个行业。
电动推杆家族介绍:
1. M-Track电动推杆—尺寸小,高防护---环卫车辆 M-Track外形紧凑,最小的尺寸158MM,最大的速度45mm/s,负载74KG以内, 内置末端限位以及电位计可选功能,静态防水等级IP69K,动态IP65,能够在-40℃到+80℃区间工作。
2. HD电动推杆-四个同步,智能易控制—联合收割机 HD电动推杆最大的负载可达1.6吨,行程1米,可以实现末端限位反馈,CAN总线控制,可多根推杆同步运动—应用在Tribine联合收割机
HD电动推杆因其4个同步运动和CAN总线的优势,可以使得Tribine联合收割机设计团队通过编写程序控制多个推杆的同步运动。
四个HD驱动器在折叠门的侧面,每一个都是
通过J1939 CAN总线通讯的
3. MD电动推杆—尺寸小,可同步,恶劣工况环境下使用—新能源农机 MD电动推杆最大负载为200KG ,外形尺寸小巧,重量小于1.6KG,带CAN总线功能,耐高低温,耐腐蚀,防尘防水,自带限位开关和位置反馈功能,可多跟推杆同步运动等功能用在新能源农机的电池更换环节。 在更换电池的过程中,4个MD推杆分别控制不同的定位销控
4. E10电动推杆—简单接线,断电自锁,品质可靠,国内生产短交期—环卫垃圾车 E10高防护等级,坚固耐用,国内生产组装,断电自锁用于垃圾车辆车厢的推举。
除了以上的产品和应用,汤姆森的ET和Maxjac系列电动推杆用在农机以及高空作业车上等应用。感兴趣可以关注Thomson汤姆森”公众号,获取产品应用和更多应用场景。 回顾这70多年的历史,汤姆森与时俱进,致力研发和生产高品质,高性能,以及符合智能生产需求的产品,不断创新,扩大产品品类,研发更多维度性能的产品,替换不同工位和使用行业的液压应用场景,改善液压油缸使用痛点。
2023年我们的新的家族成员XD重载(最大可达2.5吨)长寿命,内置受力反馈,位置反馈,CAN总线的推杆面世,替换大负载的液压环境,扩大推杆的使用场景。
工欲善其事必先利其器,创新,智能,高品质一直汤姆森的追求,更多的产品需求和应用了解,您可以关注“Thomson汤姆森”公众号。