熟悉THOMSON产品的小伙伴都知道,电动推杆和电缸都是THOMSON汤姆森具有竞争力的明星产品,这两款产品的区别在哪里,应用有何不同呢?跟随小汤哥一起来了解吧。
精度不同。推杆一般配备直流电机或异步交流电机,精度通常是mm级别,电缸本身所用丝杠精度较高,且通常配备伺服电机,其重复定位精度可以达到±0.01mm。
寿命不同。推杆寿命根据负载不同,一般行程寿命范围在5-15万次循环之间,而电缸寿命可以到几百万甚至几千万个循环。
综上,推杆一般应用在精度不高、频率相对较低的场合,比如工程机械引擎盖的举升、门窗开闭、拨叉换挡等场合;电缸一般应用在工业自动化产线上,比如伺服压机、点胶机等等。
电缸性能虽优,但其总成本会比推杆高。若遇到精度不高、寿命要求高,且成本预算有限的情况,有没有合适的产品呢?
有!THOMSON在传统推杆基础上专门研发了长寿命LL推杆,为设计师提供了更多的选择。
得益于线性运动控制的创新发展,THOMSON全球工程设计团队着眼于使用寿命和免维护,在成熟稳定的前代产品基础上完善了执行器的功能和组件,推出新一代长寿命、高占空比的直流驱动电动执行器--Electrak LL电动推杆,使得高负载、高占空比的应用有了新的选择。
LL电动推杆是高负载、高占空比且长寿命的推杆,构造如上图:
1. 带电磁制动器的无刷直流电机
2. 更坚固的手动控制设计
3. 使用寿命更长的丝杠和螺母组件
4. 长寿命重载双向轴承设计
5. 不锈钢伸缩杆
LL电动推杆设计优势
更高的占空比
得益于更低摩擦的部件和更高效的电机,THOMSON新一代长寿命执行器实现了更平顺的运行和更高的占空比。其满载占空比高达35%,高于同类产品10%~20%(市面上常见的有刷电动执行器占空比不高于25%),甚至在特定的负载和环境温度下,可高达100%。
* 在25°C (77°F) 的环境温度中生成的曲线
占空比含义和意义:
占空比 = 通电时间/(通电时间 + 断电时间)。
例如,如果执行器通电15s,然后断电45s,则这一分钟的占空比为25%。
制造商发布占空比指导原则,确保执行器具备足够的休息时间,以防止电机过热而损坏执行器组件。一般市面上常见的电动执行器的满载占空比设计不超过25%。
更长的使用寿命
优良的材质、先进的技术带来超长的无故障使用寿命。满足高占空比的同时,新一代长寿命执行器理论上最大行程寿命高达600km(行程循环次数100万次),达到相同负载和速度的同类产品的10倍。
改进升级的环境耐性
更加坚固的紧固件和改善的表面处理,具备出色的环境耐性,防尘、耐腐蚀、无惧日晒风吹。
- IP69K(静态)和IP66(静态和动态)防护等级,可适应恶劣的应用环境
- 运行温度范围广,-40°C至+85°C(-40°F至+185°F)
- 通过500小时盐雾测试
- 根据IEC 60068-2-5标准,通过300小时日晒(紫外线)测试
LL电动推杆应用范围
LL电动推杆是频繁运行、复杂的往复运输、高精度的传输等应用工况的理想选择。应用包括:夹紧、定位、分拣、传输以及在改善或提升自动化进程中的基本执行运动。
比如,在工厂传送带上助力分流包装。
比如,为自动导向车辆(AGV)提供解决方案,满足频繁的运行需求。
如,铁路市场的应用。即使在恶劣天气、强烈震动、高压冲洗的环境下,LL电动推杆也能够高效运行,同样非常适合重力式料斗开关或受电弓控制应用。
Electrak LL电动推杆符合如下铁路安全标准:EN 50155 、EN 60077 、EN 45545