Skip to content Skip to navigation

12/5/2017 | Gerollt, gewirbelt, geschliffen – Thomson-Kugelgewindetriebe und Ingenieurskunst „Made in Germany“

05.12.2017, Wolfschlugen, Deutschland– Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, veröffentlicht eine neue Broschüre, in der die Produktreihen gerollter, gewirbelter und geschliffener Kugelgewindespindeln des Unternehmens nebst zugehöriger Baugruppen beschrieben werden. Entwickler linearer Antriebssysteme erfahren darin alles Wissenswerte über Anwendungsmöglichkeiten, Produktmerkmale, Vorteile sowie zur Auslegung und Auswahl der mehr als 1.000 verfügbaren Produktkonfigurationen.

Die neue Broschüre zu Thomson Kugelgewindetrieben

 

Die 12-seitige Broschüre stellt die Leistungsmerkmale heraus, die Thomson zum führenden Anbieter von Antriebslösungen machen – darunter eine herausragende Präzision, flexible Optionen für Standard- oder Sonderausführungen, beständige und zuverlässige Leistung, ein breites Anwendungsspektrum, umfassender Support sowie eine konsequente Qualität und Lieferzeiten.

Die detaillierten 3D-Darstellungen illustrieren Anwendungsbeispiele in Produktionsanlagen jeder Größe, Robotern und der Industrieautomatisierung, im Flugzeug- und Fahrzeugbau sowie in medizinischen Geräten. Informationen zu den verschiedenen erhältlichen gerollten, gewirbelten und geschliffenen Profilvarianten sowie zu den Anbau- und Kugelumlenkoptionen der Gewindemuttern wurden aktualisiert. Darüber hinaus erläutert die Broschüre die verfügbaren Steigungsgenauigkeiten, einschließlich der Toleranzklassen P3, P5, T5 und T7, die standardmäßig eine konstante Genauigkeit von 23 µm/300 mm ermöglichen und auf Anfrage auch 12 µm/300 mm.

 

Die Kugelgewindetriebe von Thomson bieten hohe Laufruhe und durchgängige Präzision für Schwerlastanwendungen wie Roboter, Landeklappen an Flugzeugen, medizinische Bildgebungssysteme und große Portal-Fräsmaschinen.

 

Ausführlich befasst sich die Broschüre auch mit dem Auswahl- und Bestellvorgang, der die Entwickler durch einen Fragenkatalog führt, mit dessen Hilfe sie die kompakteste Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Projekte finden. Sind die Anforderungen einmal festgelegt, helfen ein einfach nutzbares Auslegungsdiagramm und ein Bestellleitfaden bei der endgültigen Spezifikation. Für Konstrukteure, deren Anforderungen sich mit den Standardkomponenten nicht erfüllen lassen, beschreibt die Broschüre die flexiblen Möglichkeiten von Thomson, maßgeschneiderte Spindeln und Kugelgewindetriebe für spezielle anwendungstechnische Szenarios zu entwickeln. Die neue Broschüre finden Interessierte unter https://www.thomsonlinear.com/downloads/screws/Metric_Ball_Screws_brde.pdf.

 

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe. Beliefert werden sämtliche internationalen Märkte – von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

back to top