19.03.2019, Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc. ist zusammen mit der Altra Industrial Motion Corporation auf der Messe bauma 2019 als Aussteller vertreten. Vom 8. bis zum 14. April öffnet die Münchener Messe ihre Pforten als Leitmesse für Baumaschinen, bringt die wichtigsten Vertreter dieser Branche zusammen und bietet Unternehmen eine Plattform, ihre bahnbrechenden Innovationen einem großen Publikum zu präsentieren. Thomson wird sein umfangreiches Programm elektromechanischer Linearaktuatoren ausstellen, darunter die Serien Electrak HD, Electrak Throttle und Max Jac®, und Besucher haben die Gelegenheit, gemeinsam mit den Thomson-Experten die breite Palette applikationstechnischer Lösungen im Detail zu erörtern.
Beim Thomson Electrak HD handelt es sich um einen elektromechanischen Linearaktuator inklusive eingebauter „Bordelektronik“, mit der sich erweiterte Steuerungsfunktionen direkt im Aktuator integrieren lassen, die bislang nur extern realisierbar waren. Die Synchronisierung erlaubt beispielsweise die gleichmäßige Verteilung einer Last auf zwei oder mehr HD-Einheiten. Darüber hinaus bietet der Electrak HD besonders hohe Tragzahlen bis zu 16 kN, sodass er für den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik, die sogenannte „Elektrifizierung“, prädestiniert ist. Seine Hublängen reichen bis 1000 mm, während ein optional eingebauter J1939 CAN-Bus die Steuerbarkeit maximiert und damit separate Steuerelemente überflüssig macht, sodass sich das OEM-Maschinendesign deutlich vereinfacht.
Der Electrak Throttle ist die ideale Lösung für Industriefahrzeuge, die eine Drosselklappen-Steuerung benötigen. Er bietet Tragzahlen bis 130 N und Hublängen bis 50 mm. Auch dieses Produkt verfügt über eingebaute Elektronik, eine J1939 CAN-Bus-Option sowie ein besonders platzsparendes Design mit eingebauter Montagevorrichtung und einem robusten Aluminiumgehäuse, abgedichtet nach den Schutzarten IP67/IP69K.
Beim Max Jac handelt es sich um einen Schwerlast-Aktuator, der Lasten bis 800 N standhält, Hublängen bis 300 mm bietet und ebenfalls gemäß IP66/IP69K durch ein stabiles Aluminiumgehäuse gegen widrige Einflüsse geschützt ist. Er bietet eine hohe Präzision sowie einen ebenso hohen Korrosionsschutz für maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit und kann problemlos auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden. Wenngleich der Max Jac in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden kann, spielt er seine Vorzüge erst in schwierigen und rauen Umgebungsbedingungen ganz aus.
Die Thomson-Experten sind während der bauma 2019 am Stand 305, Halle 4 zusammen mit Altra Industrial Motion als Ansprechpartner vor Ort, um Interessenten über die breite Aktuatoren-Auswahl des Unternehmens zu informieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonlinear.com.
Altra Industrial Motion Corp.
Die Altra Industrial Motion Corporation versammelt führende Marken im Bereich der Aktorik und Kraftübertragung wie Thomson Industries zu einer einheitlichen Gruppe von Technologielösungen. Basierend auf jahrzehntelanger applikationstechnischer Erfahrung unterstützt das Team von Altra Konstruktionsingenieure aus einer Fülle von Industriebranchen, um die genau passende Lösung für ihre Anwendung zu finden.
Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries Inc. verfügt über Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.
Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1- -540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.