Skip to content Skip to navigation

4/9/2018 | Thomson stellt neue T-Case™ LinearRace® -Welle für Automatisierungsanwendungen vor

09.04.2018, Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen und Erfinder des Ball Bushing® Linearlagers, stellt den neuesten Zuwachs seiner Wellen-Produktreihe vor: die T-Case™LinearRace®-Welle. Die Thomson T-Case™-Welle ist ab Lager Wolfschlugen verfügbar und stellt eine kostengünstige Lösung für automatisierte Anwendungen dar – konzipiert für optimale Leistung unter rauen Einsatzbedingungen und den in Europa üblichen langen Wartungszyklen.

Die qualitativ hochwertige Welle bietet Herstellern von Automatisierungslösungen zahlreiche Vorteile. Beispielsweise wird für die gehärtete und geschliffene T-Case™ als Werkstoff Stahl der Güte 1.1213/CF53 für Massiv- bzw. 1.1221/C60E für Hohlwellen verwendet. Durch die Kombination dieses soliden Materials mit erstklassigen Schleifverfahren versieht die Welle selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen zuverlässig ihren Dienst.

Um eine lange Lebensdauer in Transportanwendungen zu gewährleisten, wird die T-Case™ auf eine strikte Spezifikation von 60 bis 63 HRC gehärtet. Optional ist eine Chrombeschichtung in einer Standarddicke von 8 bis 15 μm erhältlich. Sie wird überall dort eingesetzt, wo eine Korrosionsfestigkeit erforderlich ist, beispielsweise bei Palettieranlagen, Ausrüstung für Schienenfahrzeuge, Logistiksysteme usw.

Eine weitere besondere Stärke der Thomson T-Case™ zeigt sich in ihrer hohen Anwendungsflexibilität und Toleranz gegenüber nicht-bearbeiteten Montageflächen, wenn sie mit den selbstausrichtenden Thomson Ball Bushing® Linearlagern kombiniert wird.

Für spezielle anwendungstechnische Anforderungen kann die T-Case Welle zudem bereits ab Werk nach Kundenvorgaben abgelängt und bearbeitet werden. Die Verfügbarkeit dieser Sonderleistung macht einen zweiten Bearbeitungsschritt nach dem Erhalt der Welle überflüssig. Thomson bietet darüber hinaus kurze Lieferzeiten von maximal einer Woche. Weitere Information unter www.thomsonlinear.com/tcase.

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

T-Case LinearRace Shafting

back to top