03.13.2017, Bideford, Großbritannien – Thomson Industries Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebsslösungen zeigt in seinem neuen Techtips-Video für Kontrukteure, wie die Ruhestrombremsen seiner SB-Serie einfach und korrekt montiert werden. Die Thomson SB-Serie umfasst Servobremsen mit spielarmen Keilnut-Naben für anspruchsvolle Anwendungen wie in Robotern, medizinische Geräten und Verpackungsanlagen.
Üblicherweise erfolgt der Anbau einer SB-Ruhestrombremse an der Rückseite eines Motors, wo im Falle eines Stromausfalls die Last abgebremst und/oder gehalten werden muss. Das Video beschreibt die Montage dieser Bremsen in einfach nachvollziehbaren Schritten.
Die SB-Serie von Thomson zeichnet sich durch eine Keilnut-Nabe aus, die auch höheren Stoßbelastungen widersteht und das Systemspiel minimiert. Federdruckbetätigte elektromagnetische Ruhestrombremsen stellen ein sicheres und effizientes Mittel zum Abbremsen und/oder Halten einer Last bei fehlender Stromversorgung dar. Ihre trägheitsarmen rotierenden Bauteile erlauben zudem höhere Beschleunigungsraten, die Ingenieuren bei der Konstruktion ihrer jeweiligen Anwendung entgegen kommen.
Um dem Markt der Antriebstechnik immer wieder neue Impulse zu verleihen, ist Thomson sehr daran gelegen, sein anwendungsspezifisches sowie technisches Fachwissen allgemein verfügbar zu machen. Zu diesem Zweck stellt Thomson eine Vielzahl von Schulungsvideos, Webinaren und technischen Whitepapers unter www.thomsonlinear.com bereit. Konstruktionsingenieure haben eine reichhaltige Auswahl an technischen Informationen und Leitfäden, es werden alternative Technologien erläutert und verglichen, und kostenlose Online-Tools vereinfachen den Auswahlprozess von Antriebskomponenten.
- Das Video finden Sie unter: www.thomsonlinear.com/techtips_de oder auf YouTube: https://youtu.be/VuNa-abN44E
Weitere Informationen zu den federkraftbetätigten Bremsen der SB-Baureihe von Thomson finden Sie unter:
http://www.thomsonlinear.com/cb
Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.
Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.