Skip to content Skip to navigation

6/20/2016 | Neues Internetvideo von Thomson erklärt, die Synchronisierung mehrerer WhisperTrak-Aktuatoren

2016.06.20 - Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries Inc., führender Hersteller mechanischer Achssteuerungslösungen, hat ein neues Video veröffentlicht. Es zeigt, wie Entwicklungsingenieure mehrere Thomson WhisperTrak-Aktuatoren auf schnelle und einfache Weise miteinander synchronisieren können. Diese Produktreihe verfügt über einen außergewöhnlich geringen Schalldruckpegel von unter 45 dBa, was dem durchschnittlichen Geräuschpegel in einer Bibliothek entspricht.

„Sobald die Aktuatoren montiert und vollständig eingefahren sind, benötigen Sie lediglich eine Thomson-Steuereinheit, die eine automatische Synchronisierung der Geräte durchführt“, erklärt Chad Carlberg, Product Line Manager für Linearaktuatoren bei Thomson. „Einfach den Ausfahrknopf betätigen und die zusammengeschalteten Aktuatoren fahren gemeinsam aus.“ Im Video erläutert Carlberg ferner, dass die Einheiten mit der optional erhältlichen digitalen Rückmeldeoption von Thomson bestellt werden müssen, die eine Synchronisierung von zwei oder vier Einheiten ermöglicht.

Die Thomson WhisperTrak-Linearaktuatoren wurden entwickelt, um Maschinenkonstrukteuren eine größere Flexibilität für eine breite Anwendungspalette zu verschaffen. Hierzu gehören die persönliche Mobilität, medizinische Geräte, Reha-Technik sowie die Automatisierung von Büro- und Wohnmöbeln. Dank ihrer Schutzart IP67 können die Aktuatoren auch unter rauen Einsatzbedingungen genutzt werden, wo sie ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen beispielsweise Strahlwasser, Regen oder Staub ausgesetzt sind. Sie sind darüber hinaus vollkommen wartungsfrei und haben bei maximaler Belastung eine durchschnittliche Lebensdauer von 10.000 Arbeitszyklen.

Erklärtes Ziel von Thomson ist es, dem Markt der Achssteuerung immer wieder neue Impulse zu verleihen – und gleichzeitig sein anwendungsspezifisches sowie technisches Fachwissen allgemein verfügbar zu machen. Zu diesem Zweck stellt Thomson eine Vielzahl von Schulungsvideos, Webinaren und technischen Whitepapers unter thomsonlinear.com bereit. Somit erhalten Konstruktionsingenieure umfassende technische Informationen und Leitfäden, es werden alternative Technologien erläutert und verglichen, während kostenlose Online-Tools den Auswahlprozess von Antriebskomponenten vereinfachen.

Das vollständige Video finden Sie unter:
http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/design_tools/techtips.php

Weitere Informationen zu den WhisperTrak-Linearaktuatoren von Thomson finden Sie unter:
http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/products/actuators/whispertrak.php

Über Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); sales.europe@thomsonlinear.com;
www.thomsonlinear.com.

Click to Enlarge Images:

back to top