Le 01.03.2016, Kristianstad, SUÈDE – Thomson Industries, Inc., l’un des principaux fabricants de solutions mécaniques d’entrainement, a développé une toute nouvelle gamme de vérins linéaires électriques permettant aux ingénieurs-concepteurs de convertir un plus grand nombre d’applications hydrauliques à la technologie électrique et, ce faisant, d’améliorer sensiblement le niveau de contrôle des applications. Le nouveau vérin linéaire électrique Electrak HD™ offre un niveau supérieur de fonctionnalité électronique grâce à l’introduction du Système de Contrôle Modulaire Electrak (EMCS). Le modèle Electrak HD bénéficie d’une capacité de charge dynamique accrue pouvant atteindre 10 kN avec une course pouvant aller jusqu’à 1 000 mm. Il a satisfait aux standards d’homologation de fabricants (OEM) de classe mondiale, aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) et environnementale les plus exigeants. Il a notamment été classé IP69K, confirmant ainsi son excellente continuité fonctionnelle et ses performances optimales dans les environnements les plus difficiles.
« De nombreux secteurs industriels évoluent vers une contrôlabilité accrue et une meilleure expérience utilisateur. Les ingénieurs-concepteurs devraient envisager d’utiliser le vérin Electrak HD dans les applications exigeant une fonctionnalité accrue que seul un système de contrôle intégré peut apporter. Ce dernier comprend : communication par CANBus SAE-J1939, recopie de position (potentiometre ou encodeur), freinage dynamique, commutation bas niveau et indication de fin de course », explique Chad Carlberg, responsable produit chez Thomson.
Les nouveaux vérins électromécaniques Electrak HD™ sont adaptés aux applications les plus exigeantes, comme les véhicules et engins mobiles agricoles, les véhicules utilitaires, les véhicules d’intervention d’urgence et de secours, les équipements ferroviaires, les engins pour travaux routiers et de construction, ainsi que les systèmes logistiques. Ils ont la capacité unique de pouvoir résister à des environnements parmi les plus hostiles et disposent d’une intelligence polyvalente embarquée, ce qui leur permet d’optimiser l’expérience utilisateur dans tous les environnements.
Une intelligence embarquée
Grâce à la plus grande fonctionnalité offerte par le Système de Contrôle Modulaire Intégré Electrak (EMCS) et à de nouvelles options, le modèle Electrak HD bénéficie d’un contrôle et d’une communication plus simple, qui permet de réduire l’encombrement et les coûts d’exploitation et simplifie l’installation et la configuration. L’option de communication par CANBus SAE-J1939 « prêt à l’emploi » permet d’assurer une plus grande contrôlabilité et d’offrir une gamme plus vaste de diagnostics sur les engins compatibles avec le protocole de ce bus. L’option de commutation bas niveau, l’indication de fin de course et les diverses options de positionnement par retour d’information analogique ou numérique en accroissent encore la polyvalence.
Une extrême robustesse
Les vérins Electrak HD peuvent mouvoir, en traction et compression, des charges pouvant atteindre 10 kN sur des courses allant jusqu’à 1 000 mm, élargissant ainsi la gamme des équipements hydrauliques susceptibles d’être convertis à la technologie électrique. Le nouveau modèle met en œuvre un mécanisme d’entraînement à vis à billes de grande qualité qui réduit la consommation électrique de près de 20 % par rapport aux modèles précédents. La nouvelle gamme bénéficie également d’une grande diversité d’options de vitesse, pouvant aller jusqu’à 75 mm/s.
Une certification selon les normes OEM les plus strictes en matière de protection contre l’environnement
Les vérins Electrak HD présentent toutes les qualités de protection et de résistance environnementales qui font la réputation de Thomson. Leurs certifications IP69k (statique), IP67 (statique) et IP66 (statique/dynamique) attestent de leurs performances optimales et de leur excellente continuité fonctionnelle dans les environnements les plus difficiles. Les vérins peuvent fonctionner dans la plage de température allant de - 40 à + 85 °C; ils résistent plus de 200 heures au brouillard salinet sont homologués selon les normes CE, RoHS et REACH (EU).
La qualité Thomson intégrée
Les vérins Electrak HD sont équipés en standard d’une reprise de commande manuelle, de dispositifs antirotation, d’une protection thermique, d’un blocage de charge de sécurité en cas de défaillance due à une surcharge de l’écrou, d’une vis à billes de grande qualité et de nombreuses options de fixation avant et arrière. De plus, la longueur rétractée reste la même, quelle que soit la course ou les options de commande utilisées.
La disponibilité
Les vérins Electrak HD sont disponibles immédiatement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site: www.thomsonlinear.com/hd
Quelques informations sur Thomson
Fort de plus de 70 ans d’expertise dans le domaine des technologies d’entraînement, Thomson est le leader incontesté du secteur pour la fabrication de roulements linéaires Ball Bushing® et de rails de guidage profilés, d'arbres 60 Case®, de vis à billes rectifiées et roulées de précision, d'actionneurs linéaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et d’accessoires correspondants. Depuis l’invention de son roulement linéaire Ball Bushing® en 1945, Thomson n’a cessé de fixer de nouvelles références en matière de solutions de commande d'entraînement à destination d’entreprises issues d’un grand nombre de secteurs, parmi lesquels l'aéronautique et l'armement. Thomson Industries Inc. dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial composé de plus de 2 000 distributeurs.
Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax);
Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.
Click to Enlarge Images: