05.12.2015, Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen zeigt in seinem neu veröffentlichten Techtips-Video wie Thomson-Lineareinheiten mit Endlagenschaltern ausgestattet werden.
Kyle Thompson, Produktmanager für Linearsysteme, Systems bei Thomson, erklärt: „Ein Endlagenschalter wird als Komponente eines Steuersystems von der Bewegung der Lineareinheit betätigt. Zu jedem mit einem Thomson-Linearsystem ausgelieferten Endlagenschalter gehört ein Befestigungsprofil, das auf die Hublänge der Einheit abgestimmt ist.“
Im Video zeigt Kyle Thompson, wie der Endlagenschalter in diesem Profil montiert wird. Er erklärt: „Der Anwender muss ihn lediglich an die gewünschte Position schieben und anschließend festschrauben. Die Position kann bei Bedarf justiert werden, wenn der Ingenieur die Einheit montieren will.“ Eine für jede Lineareinheit mitgelieferte Abdeckleiste erlaubt es, die Anschlusskabel des Endlagenschalters elegant zu verstecken.
Die Linearantriebssysteme von Thomson beginnen bei sehr kleinen Einheiten und gehen bis zu großen Lösungen. Die Profilgrößen reichen von kompakten 25 mm bis zu 130 mm in der Höhe und bis zu knapp 240 mm in der Breite. Thomson bietet seinen Kunden bei allen Linearsystemen größere Hublängen bis zu 12 m als Standardausführung an.
Thomson verfolgt konsequent das Ziel, mit Innovationen seine Führungsrolle in der Branche weltweit zu festigen, und gleichzeitig sein umfassendes anwendungsspezifisches sowie technisches Know-how zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck stellt Thomson eine Vielzahl von Schulungsvideos, Webinaren und technischen Whitepapers unter www.thomsonlinear.com bereit. Konstruktionsingenieure haben eine reichhaltige Auswahl an technischen Informationen und Leitfäden, es werden alternative Technologien erläutert und verglichen, und kostenlose Online-Tools vereinfachen den Auswahlprozess von Antriebskomponenten.
Das neue Video zur Einrichtung der Endlagenschalter finden Sie unter:
www.thomsonlinear.com/techtips_de
Weitere Informationen zum Thomson-Produktangebot im Bereich der Linearantriebe finden Sie unter:
http://www.thomsonlinear.com/website/deu/deu/products/lms.php
Über Thomson Industries, Inc.
Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax);
Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.
Click to Enlarge Images: