Skip to content Skip to navigation

4/24/2015 | Neues Video von Thomson zeigt die effektive Synchronisierung von Hubsäulen

07.05.2015, Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, zeigt in seinem neuen Techtip-Video, wie Konstrukteure mehrere Thomson-Hubsäulen schnell und einfach synchronisieren können. Der Bediener-Komfort und die Ergonomie können durch das günstige Verhältnis zwischen ein- und ausgefahrener Länge und der daraus resultierenden kompakten Bauform der Thomson Hubsäulen deutlich verbessert werden. Die erhältlichen Modelle unterstützen Momentbelastungen bis 400 Nm und Verstellgeschwindigkeiten bis 19 mm/s, sodass die Geräte auch höhere und asymmetrische Lasten bewältigen, ohne dass die Durchsatzgeschwindigkeit darunter leidet.

Kyle Thompson, Produktmanager für Linearsysteme bei Thomson, erläutert in dem Video: „Sobald die Säulen montiert und eingefahren sind, benötigen Sie zu deren Synchronisierung nur einen Encoder pro Säule und eine Thomson-Steuerung. Der Benutzer muss lediglich die Taste an der Thomson-Steuerung fünf Sekunden lang gedrückt halten, bis er ein Klicken hört, das die erfolgreiche Synchronisierung der Säulen bestätigt. Anschließend können die Säulen synchron betätigt werden.“

Kyle verwendet drei unterschiedliche Modelle der Thomson-Hubsäulenproduktreihe. Alle sind aus selbsttragenden Aluminiumprofilen gefertigt, lassen sich einfach einbauen und haben eine ästhetische Optik, die keiner zusätzlichen Abdeckung bedarf. Die gesamte Produktreihe zeichnet sich durch einen einfachen Einbau - dank vorbereiteter Montagebohrungen - einen wartungsfreien Betrieb und die Schutzklasse IP44 aus. Damit sind Thomson-Hubsäulen die ideale Lösung für Einsatzbereiche wie beispielsweise Krankenbetten, oder andere ergonomische Automatisierungslösung, die mehr Bedienkomfort und Produktivität erfordern.

Thomson verfolgt konsequent das Ziel, mit Innovationen seine Führungsrolle in der Branche weltweit zu festigen, und gleichzeitig sein umfassendes anwendungsspezifisches sowie technisches Know-how zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck stellt Thomson eine Vielzahl von Schulungsvideos, Webinaren und technischen Whitepapers unter www.thomsonlinear.com bereit. Konstruktionsingenieure haben eine reichhaltige Auswahl an technischen Informationen und Leitfäden, es werden alternative Technologien erläutert und verglichen, und kostenlose Online-Tools vereinfachen den Auswahlprozess von Antriebskomponenten.

Das neue Video zur Synchronisierung von Hubsäulen finden Sie unter:
www.thomsonlinear.com/techtips_de

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovation und Qualität im Bereich der Antriebssysteme. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linear Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linear-Komplettsystemen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson das Linear Ball Bushing-Lager erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Achssteuerung immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries Inc. verfügt über Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa und Asien sowie über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL, USA 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax);
Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Click to Enlarge Images:

back to top