Skip to content Skip to navigation

5/28/2013 | Thomson augmente les valeurs de courses et les capacités de charges latérales de ses colonnes élévatrices

28.05.2013, KRISTIANSTAD, SUÈDE- Thomson a élargi sa gamme de colonnes élévatrices TC16 avec des courses plus élevées et des capacités de charge excentrée plus importantes.

En augmentant  les courses disponibles, de 400 mm à 600 mm, tout en conservant la faible hauteur des TC16 (repliées), Thomson a permis aux concepteurs de machines d’obtenir les courses requises sur une colonne élévatrice plus petite afin  de concevoir des machines plus compactes.

Dans leurs applications, comme l'ajustement de la hauteur de l’assise des fauteuils roulants, les colonnes élévatrices doivent fonctionner avec des faibles et  importantes charges exentreés . Cette question a été réglée en augmentant le moment de charge, qui est passé de 150 Nm à 400 Nm.

Håkan Persson, responsable de produits vérins chez Thomson, explique : « Notre nouvelle colonne élévatrice offre une grande amplitude de mouvement pour le levage ou l’abaissement de charges excentrées, ce qui revêt une grande importance pour les fauteuils médicaux et les applications industrielles telles que les postes de chargement et de déchargement des chaînes de production. La TC16 présente également le rapport vitesse-charge le plus élevé, les équipementiers peuvent ainsi fabriquer du matériel qui permet de réduire le temps de manipulations  pour les utilisateurs  ou le temps d’opérations  dans les usines. »

La TC16 est une colonne élévatrice autoporteuse reposant sur une combinaison de double vis de commande télescopique et entraînement par courroie, ce qui assure un couple de charge élevé, et présente une très courte longueur une fois rétractée. Conçue pour un fonctionnement silencieux, avec une finition en aluminium extrudé anodisé, cette colonne esthétique et sans maintenance permet de positionner discrètement des lits inclinables, des fauteuils dentaires et autres équipements d’examen médicaux, et peuvent  également servir à un usage domestique ou  bureautique.

Retrouvez dès à présent toute la gamme TC16 auprès des 2 000 distributeurs qui composent le réseau mondial Thomson.

À propos de Thomson

Fort de plus de 60 ans d’expertise dans le domaine de la technologie d’entraînement, Thomson est le leader incontesté du secteur pour la fabrication de paliers Ball Bushing® et de rails de guidage profilés, d'arbres 60 Case®, de vis à rectifiées et roulées de précision, d'actionneurs linéaires, d'engrenages, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et des accessoires correspondants. Depuis l’invention de son roulement linéaire Ball Bushing en 1945, Thomson n’a cessé de fixer de nouvelles références en matière de solutions de commande d'entraînement à destination d’entreprises issues d’un grand nombre de secteurs, parmi lesquels l'aéronautique et l'armement. Thomson Industries, Inc. dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que d'un réseau mondial composé de plus de 2 000 distributeurs.

Note au responsable de publication

- Une version Word et PDF du communiqué de presse est disponible avec des images d’illustration à l’adresse suivante : http://goo.gl/e0HLF

Contacts:

Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198
 

back to top