Skip to content Skip to navigation

4/17/2012 | THOMSON盛装亮相中国国际医疗器械博览会

2012年4月17日, Thomson将参展位于深圳会展中心举办的第67届中国国际医疗器械博览会 —第14届中国国际医疗器械设计与制造技术展览会,展示在医疗行业的专业且最优化机械运动控制解决方案,并将展示我们最新推出的静音电动执行器WhisperTrak™电动直线执行器

展位号:二层长廊A27,B27

在高性能医疗设备的创新过程中,Thomson对每一步骤都进行优化。
Thomson致力于满足您对最佳运动控制需求:技术先进的部件不仅可以增强应用中的灵活性,还能提高生产效率,加上流畅的采购流程,我们产品的可靠性、强度、低噪音运行、性能等均得到客户的认可与信任。

将我们的专家知识融入您的设计过程中
如果在早期设计过程中,有经验丰富的Thomson工程人员参与,您将能够优化机器的性能、使用寿命和成本。利用我们在分析、修改和解决方案方面的能力。 我们的智能标准化过程将带给您更多的自由,并加快产品投放市场的速度。然后轻松获得极佳的可预测结果。以下是一些关键点:

  • 我们开发标准平台,使任何设计都能简单定制
  • 我们生产无需设置的产品,让客户将产品投放市场的速度更快且性价比更高
  • 我们对您的设备进行扩展测试,来评估我们产品在您应用中的使用效果

这些过程的先进之处,结合我们已经被广泛证明、高度工程化的系统和部件,必将最优化您的医疗器械项目。

我们涉及的应用非常广泛

诊断/治疗 患者处理 戒毒设备 实验室自动化 
肿瘤学 检查台 伸展/弯曲设备 流体泵
核医学 工作台 腕管 拾取和放置
CT/MRI/成像 牙科用椅 脊椎减压术 血液处理/采样
牙科注射器 人体工学定位装置   试管处理
 便携式呼吸器 救护车轮床   DNA采样调剂
手术机器人 患者升降机    
屏幕和键盘定位 残障轮椅升降机    
  轮椅    
  灵活助力车    

WhisperTrak帮您建造更安静、更紧凑、性能更好的设备

个人移动、康复和医疗机械OEM厂商正致力于设计比以往更静音、更紧凑、更优异的设备。Thomson公司的新型WhisperTrak™电动直线执行器,具有静音(<45分贝)、免维护、紧凑的一体成型外壳(50 x 88 x 235 mm)等特点,可以满足这一需求。

凭借Thomson公司40多年的直线执行器设计和生产经验,加上全球制造、销售和服务网络支持,WhisperTrak使用寿命长、免维护、运行几乎无噪声,具有现今最紧凑的执行器产品之一。

总之,在重视可靠性、小尺寸和低噪音的应用中,WhisperTrak可以最大程度地提升设计灵活性并改善机器性能和操作舒适度。 WhisperTrak还与本行业中大多数同类产品兼容,方便OEM厂商们将旧执行器升级成更小、更轻、更静音的产品,从而降低持有成本并增强竞争优势。

关于Thomson
 作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴 承、60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了抗磨直线滚珠衬套 轴承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场,应用遍及包装、工厂自动化、物料运输、医疗、清洁能源、印刷、汽 车、机床、航空航天与国防等领域。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲,并通过2000多家分销商服务全球客户。

back to top