Skip to content Skip to navigation

11/28/2011 | 新型Thomson WhisperTrak™直线执行器打造更安静、更紧凑和更优异的患者移动设备

Thomson公司推出新系列Thomson WhisperTrak™电动直线执行器。 该产品采用一体成型的紧凑外壳,运行安静(<45 dBa)、免维护,可在患者移动、康复和医疗设备应用中最大限度地提高了设计的灵活性,改善设备性能和使用舒适度,满足这类应用苛刻的可靠性、小尺寸、低 噪音要求。这些特性使得Thomson WhisperTrak执行器成为办公和民用设备的理想选择。Thomson WhisperTrak 执行器通过所有相关的证书并严格遵守ISO9000质量体系。

“源于Thomson在直线执行器方面有超过40年的经验以及全球化的生产、销售和服务机构的大力支持,WhisperTrak执 行器采用当今最紧凑的封装,使用寿命长、免维护运行,几乎无驱动噪声,”直线执行器产品线经理Håkan Persson先生说,“WhisperTrak执行器与市场上大多数同类产品相互兼容。这使OEM厂商能够使用更小、更轻和更安静的产品来代替现有的执 行器,减少持有成本并提高竞争优势。”

WhisperTrak电动执行器采用全封闭,IP67防护等级的外壳,即使经常曝露于冲洗、雨水、灰尘或其他微粒的环境下,仍可 在整个使用寿命内提供真正的免维护运行。在最大负载情况下最低循环运行次数为10000次,其中一次循环运行定义为来回运行一个完整的行程。减少行程或负 载自然会增加运行寿命。

Thomson公司的WhisperTrak电动直线执行器可选电子限位开关和防旋转选件。这些选件不仅不会增加外壳尺寸,而且可安装在WhisperTrak标准型号的紧凑封外壳装内。

产品采用12V 或24V直流电供电。在速度高达5.8 mm/s(0.23 in/s)时,静态和动态负载可达2000 N (450 lbs.)。标准行程长度为10、20、30、40和50 cm,也可提供定制行程长度。凭借在滚珠丝杠/梯形丝杠和直线执行器/滑块/导轨领域的强大技术实力,Thomson被美国权威工控杂志《Control Design》评为“2011年度读者推荐品牌”。Thomson直线执行器坚固耐用,满足任何用户的负载升降、推拉、旋转或定位需求。产品提供一系列标 准和定制行程长度,以及直流和交流两种模式,可与广泛的控制器及附件随意配套。

关于Thomson

作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了抗磨直线滚珠衬套 轴承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场,应用遍及包装、工厂自动化、物料运输、医疗、清洁能源、印刷、汽 车、机床、航空航天与国防等领域。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。

Kontakt:

Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198

back to top