全球领先的运动控制供应商Thomson在其网站 在线培训中心 新增加4段培训视频。这将极大帮助机器制造商对Thomson 产品的选型和应用。
,Thomson市场经理Rob Gallagher说道:“Thomson致力于帮助机器制造商选择理想的运动控制解决方案。这并不是简单的说要找到最快的、最可靠的,最精确的,最便宜 的解决方案。Thomson产品拥有深厚的宽度和广度,凭借我们70余年的全球应用经验、强大的设计工具、丰富的培训资源,如这些视频,我们总能帮助 OEM客户找到性能、寿命以及成本的最佳平衡点,满足客户的独特需求。”
这些视频包括:
- 工业直线执行器 vs. 液压系统 主要展示了“低碳”的工业直线执行器是如何在成本和安全性等方面替代液压系统的
- 方形及圆形导轨 主要介绍两种导轨的不同之处,以及相应的应用
- 滚珠丝杠 展示了滚珠丝杠的基本设计、安装和应有理念
- 减速机、弹簧式及摩擦式制动器 帮助观众理解不同的减速机,以及两种制动器之间的差异
除了这些培训视频,Thomson网站的 教育资源 和 设计工具 栏目还拥有丰富的资源帮助OEM客户设计、选型并应用:
- 在线研讨会 技术文章涵盖广泛的运动控制主题
- 解决方案中心 互动式知识中心,对于选型、应用、安装、保养等一系列问题提供详细的问题解答
- 产品选型器 条件配置式产品选型工具
- 配置及下载 2D、3D 互动模型
- Linear MOTIONEERING® 基于应用的选型工具,适用于 直线运动系统 和 滚珠及梯形丝杠
- Linear MOTIONEERING® 基于网页的定制化工具,适用于轴类产品
- Micron MOTIONEERING® 基于应用的选型工具,适用于减速机
- EngineersCALC 强大且简单易用的工程计算器,适用于iPhone, iPod Touch, iPad, Android 和黑莓用户
关于Thomson
作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、
60 Case™
轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了直线滚珠衬套轴
承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲,
并通过2000多家分销商服务全球客户。
媒体查询请联系:
http://www.thomsonlinear.com/website/chs/chs /index.php,或发邮件至sales.china@thomsonlinear.com,或致电400 666 1802