KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson, Anbieter
innovativer Linearantriebs- und ‑führungssysteme, bietet in einer neu
überarbeiteten Broschüre einen vollständigen Überblick über sein
vielfältiges Produktangebot im Bereich der mechanischen
Antriebslösungen. Die Palette umfasst Linearlager und –wellen,
Profilschienenführungen, Gewindetriebe, Planetengetriebe, komplette
Linearantriebssysteme, Linearaktuatoren, Spindelhubgetriebe sowie
Kupplungen und Bremsen. Neben der weltweit renommierten Marke Thomson
umfasst die Produktfamilie der linearen und mechanischen Antriebstechnik
auch die Marken BSA, Neff, Tollo, Micron, Deltran und Cleveland, die
inzwischen alle zu Thomson gehören.
Zu den neueren Produkten, die in dieser Broschüre erstmals
vorgestellt werden, gehören die Profilschiene 400 und das Getriebe
AquaTRUE TM. Die Profilschiene der Serie 400 ist speziell für
kostengünstige Implementierungen geeignet. Die Lager mit doppelseitigen
Kugellaufbahnen ermöglichen eine besonders einfache Installation.
Geeignet ist die Schiene für Lasten bis 129 kN; im Vergleich zu
Ausführungen mit Standardkugelkäfigen senkt sie zudem den Geräuschpegel
um bis zu 30 %. Das wasserfeste Planetengetriebe AquaTRUE mit
Edelstahlgehäuse und ‑abtriebswelle ist in den Schutzklassen IP66/IP67
oder 69K erhältlich. Damit erfüllt es die strengen Anforderungen
extremer Einsatzumgebungen, wie dem Handling, Verpacken und Abfüllen von
Getränken und Lebensmitteln. Dank der hohen Schutzklassen widersteht
AquaTRUE sogar Beizmitteln und Hochdruck-Strahlwasser, wodurch die
Kosten für zusätzliche Komponenten wie Gehäuse, Abschirmungen oder
mechanische Getriebe entfallen. Weitere potenzielle
AquaTRUE-Einsatzgebiete sind z.B. das Wasserstrahlschneiden, Anwendungen
in der Medizintechnik oder der Lebensmittelindustrie wie z.B.
Schneidemaschinen für Fleisch.
Die neue Broschüre ist ab sofort in den Sprachen Deutsch,
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch
und Türkisch erhältlich. Weitere Sprachen wie z.B. Russisch und
Koreanisch sind für die Zukunft geplant. Sie erhalten die Broschüre von
der Thomson-Niederlassung in Ihrer Nähe, oder Sie wählen auf der
Thomson-Website (www.thomsonlinear.de)
den Menüpunkt „Literatur bestellen“. Dort können Sie diese und andere
Broschüren im PDF-Format herunterladen oder als Papierausgabe bestellen.
Wissenswertes über Thomson
Mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik ist Thomson der unangefochtene Branchenführer bei der Herstellung von Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case™-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearsystemen und entsprechendem Zubehör. Thomson führte das lineare Ball-Bushing-Lager 1945 ein und konnte seitdem fortwährend neue Maßstäbe bei der Entwicklung von Antriebssteuerungslösungen für Unternehmen aus zahlreichen Industriezweigen wie der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie setzen. Thomson Industries, Inc. verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien sowie ein weltweites Netzwerk von über 2000 Händlern.
Kontakt:
Thomson Industries Inc.
+49 (0) 7022 504-198