Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Mil Tertibatı Sınıfı

Thomson şaftları birkaç tolerans aralığında veya sınıfında sunulabilmektedir:
  • L - Daha Büyük
  • S - Daha Küçük
  • N - İğne
  • D - Döküm Seti
  • XL - eKstra hassasiyet sınıfı L
  • MM - Metrik
  • AL - Alüminyum
  • G - Oluk (Oluklu L sınıfı mil)

Örnek çap

Aşağıdakiler, çeşitli sınıflardaki 1" nominal milin gerçek çaplarının örnekleridir:
  • L - 0,9995/0,9990"
  • S - 0,9990/0,9985"
  • N - 1,0000/0,9998"
  • D - 1,0003/1,0000"
  • AL - 0,9996/0,9988"
  • G - Sınıf L ile aynı
  • XL sınıfı 1" çapta mevcut değildir. Ancak çap toleransı, daha dar tolerans genişliğinin bulunması dışında Sınıf L ile aynıdır.
  • Sınıf MM'ler metrik çaplardır ve h6 toleransına sahiplerdir.
Diğer çaplar için ürün özelliklerine bakın.

Şunlar ile kullanım içindir;

Ayrıca mil sınıfı, mil tertibatının hangi ürün ile çalışmak için tasarlandığını gösterir.
  • Sınıf L -
    • Super Smart Ball Bushing® yatakları
    • Super Ball Bushing yatakları
    • RoundWay® yataklar
    • FluoroNyliners Yataklar
    • XA Bilyalı Burç yatakları
    • A Tip açık ve ayarlanabilir Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf S - A tip kapalı Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf N - İğneli rulman yatakları
  • Sınıf D - Döküm Seti Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf XL - XR Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf G - BG seçenekli Süper Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf MM - Metrik Bilyalı Burç yatakları
  • Sınıf AL - FluoroNyliners
back to top