Skip to content Skip to navigation

Tasarım ve Teori

Yüzey üzerinde tüm miller aynı görünse de, üreticinin seçtiği standartlar ve bunlara ulaşmak için kullanılan üretim işlemleri nedeniyle önemli performans farklılıkları vardır.

Yuvarlaklık

Mil yuvarlaklığı; doğruluk, çalışma ömrü veya hassasiyetin büyük önem taşıdığı dingiller ve kılavuz çubuklar kullanılan uygulamalar gibi lineer uygulamalarda çok önemlidir. Yuvarlaklık, en üst düzeyde yatak ömrü, daha uzun hareket ömrü ve geliştirilmiş konumsal doğruluk için yatak yüklerinin eşit dağılımını garantiler.

Yuvarlak miller, hassas izleme teknikleri kullanılarak düzgünce değerlendirildiğinde, gözü yanıltabilir ve yuvarlak dışında herhangi bir şey olarak görünür.

Farklı yuvarlaklık toleranslı millerin iki çizimi

Yüzey kaplaması

Yüzey kaplaması hareket ömrünü, yük seviyelerini, sürtünme direncini ve hareket pürüzsüzlüğünü etkileyen anahtar bir faktördür. Endüstride öncü, kataloglanmış yüzey kaplaması 8 Ra max., Mükemmel bir yüzey kaplamasıdır ve lineer yatakları, contalar taşıyan mili ve genel görünümü en üst düzeye çıkaran sertliğe sahiptir.

Farklı yüzeylerde bilyalı yatağın büyütülmüş görünümü

Düzlük

Düzlük, bir Lineer kılavuz sisteminin konumlandırma doğruluğu için çok önemli bir parametredir. Aşağıdaki resim düzlüğü ölçmek için tipik bir yöntemi gösterir. Milin uçlarından 0,2 kat uzunluğunda bulunan iki noktadan desteklenmesiyle, mil döner ve gözüken toplam sapma kaydedilir. Bir mil üretildiğinde düz olsa bile, taşıma veya mil tertibatının işlenmesi, malzemenin fabrikadan çıkışından sonra bükülmesine yol açabilir. Kurulumdan önce mil düzlüğünü korumak veya düzeltmek için dikkat gerekmektedir.

İbreli gösterge kullanarak düzlüğü kontrol etme

Silindiriklik

Silindiriklik, gerçek bir silindirin dış yüzeyinin (mil uzunluğu boyunca olan çap) uyumluluk derecesinin ölçümüdür. Gerçek uyumluluk (yüksek silindiriklik); mil uzunluğu üzerindeki yuvarlaklığın, çapın ve düzlüğün veya yalnızca belirli bir konumda bulunan değil, diğer çalışma yüzeylerinin de yararlarını garantiler. Bu, yatak yüklerinin eşit olarak dağılımını garantiler, yatağın çalışma alanındaki yük kapasitesini artırır, yatak ömrünü en üst düzeye çıkartır ve hareket ömrünü artırır.

Konik

Koniklik, silindirik formun bir bileşenidir. Lineer yatak uygulamalarında, koniklik lineer yatağın bir kısmına diğerinden daha yüksek yük yüklenmesine neden olur. Bu hareket ömründe veya yük kapasitesinde belirgin bir azalmaya yol açar. Koniklik arttıkça, bilyalar ön yükün içine ve dışına doğru gider, bu da erken aşınmaya ve hareket ömründe azalmaya yol açar.

Konik ve bilya yüklemenin büyütülmüş görüntüsü

back to top