Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Thomson, 70 yıldan fazla süredir 60 Case® lineer mil düzeneği üzerinde özel işleme sağlamaktadır. Yetenekli makinistlerimiz, uygulamanız için gerekli olan parçayı elde etmek için milin uçlarında veya uzunluğu boyunca çok çeşitli özel işleme çalışmaları gerçekleştirebilir. Stoklarda mevcut olan standart mil düzeneği, özel uzunluk toleranslarıyla kesilebilir. Ayrıca mil düzeneğine çok çeşitli radyal delikler ve gerekirse diş açılabilir. Miller lamalar, kama olukları ve azaltılmış çaplarla temin edilebilir. Ayrıca miller kaplanabilir.

Tüm özel işleme çalışmaları ekstra ücrete tabidir. Belirli bir tasarımın fiyatlandırması için, çizim veya teknik açıklamanızı fiyat teklifi almak üzere Thomson (thomson@thomsonlinear.com) adresine gönderin.

Özel Uzunluk Toleransları

2” değerinden daha az çapa sahip miller için standart uzunluk toleransı ± 1/32” ve 2” ve daha büyük çapa sahip olanların da ± 1/16” değerindedir. ± .010”, ± .005” ve ± .002” özel uzunluk toleranslarına, 4” çapına kadar olan miller üzerinde ulaşılabilir.

Özel Düzlük Toleransları

Her bir ayak için standart düzlük .001” değerindedir., kümülatif (.002” TIR). Her bir ayak için özel düzlük toleransı .0005” değerindedir (.001” TIR), tüm çaplar için.

Özel Mil İşleme

Döndürülmüş uçlu tüm işleme gereklilikleri için, Thomson ucu tavlayacaktır. Tavlama işlemi, işlenmiş alandan yaklaşık 1/4” ila 1/2” arasında ısı hareketine yol açacaktır (ana mil O.D.'sine göre). İşlenen alanın yanındaki ana mil çapının sertliği, malzeme için Rockwell sertlik standardının altında olacaktır. Tavlamanın etkileri sorun oluşturuyorsa, daha yüksek maliyetli ana çap yumuşamasını önleyen alternatif işleme yöntemleri kullanılabilir.

Mil tertibatında yapılması mümkün özel uç işleme örnekleri için aşağıya bakın.
Kanal
Standart olarak keskin kenarları ortadan kaldırmak için istenen uzunlukta kesilen millerin pürüzleri ve çapakları giderilmiştir. Kanal yaklaşık olarak şu boyutlarda olacaktır:
  • 1” değerinden küçük çaplar için 1/32” x 45˚
  • 1” ve daha büyük çaplar için 1/16” x 45°
Belirli kanallar veya özel boyutlara sahip kanallar ek bir ücret ile temin edilebilir.

Kanal

Dişli Mil Çapı
Standart dişler Birleşik Ulusal İri Taneli veya Birleşik Ulusal İnce, Sınıf 2-A standardına uygundur. Miller tavlanacak ve gövde içerisindeki dişli alanların çevresi etrafında yumuşak halde olacaktır.

Dişli uç

Azaltılmış Çaplar
Azaltılmış çaplardaki standart çap toleransı ± .001” değerindedir. ± .0001” özel toleransı mevcuttur. Toplam .001” gösterge okuması kaçıklığı. Miller, gövde içerisinde azaltılmış bölümler içine tavlanır ve yumuşak halde kalır. İki adımlı mil çapı azaltımı ayrıca mevcuttur.

Azaltılmış çap ve iki adımlı azaltım

Radyal Delikler
Mil üzerine birçok radyal delik işlenebilir
  • Milin merkezine delinir ve açılır
  • Mil boyunca delinir ve açılır
  • Baştan sona delinir ve karşılıklı delik açılır
  • Baştan sona delinir
  • Baştan sona delinir ve genişletilir
Tipik hizalama ve konum toleransı ± .010” değerindedir. Mil delik alanının çevresi etrafında tavlanacak ve yumuşak halde olacaktır. Dişler U.N.C. veya U.N.F. Sınıf 2-B diş kategorisinde olabilir. Delik çapı toleransı ± .001” kadar iyi bir değerde olabilir

Radyal Delik Örneği

Ayar Vidaları için Delinmiş Nokta
Konum toleransı ± 1/64”. ± .002” için mevcut kapasite. Delik açma boyutları 1/8” ila 3/4”.

Delinmiş nokta

Koaksiyel Delikler
U.N.C. veya U.N.F. Sınıf 2-B diş. Eş merkezlilik ± .005”. Belirli çaplar ve malzemeler tavlanacaktır ve çevre etrafında yumuşak halde kalacaktır. Not: Delikler ayrıca bir “cıvata” dairesi üzerine yerleştirilebilir. Konum toleransı .010”.

Koaksiyel delik

Tutma halkası oluğu
Oluklar arasındaki konum toleransları ± 1/64” veya ± .005” değerlerindedir. ± .005” toleranslı maksimum halka oluğu boşluğu 96” değerindedir.

Tutma Halkası Oluğu

Birleştirme milleri
Daha uzun uzunluklar sağlamak için iki veya daha fazla mili birleştirmek mümkündür. Mevcut bazı yöntemler aşağıda gösterilmektedir:
  • Dişli ve taşlanmış bağlantı parçaları: 20 fit uzunluklara kadar 3/4” ila 4” ve 20mm ila 80mm çaplı mil için.
  • Dübelli bağlantı parçaları: 1/2” ila 4” ve 12mm ila 80mm çaplı mil için ± .010” eş merkezliliğe sahip.
  • Küt Bağlantı Parçaları: Alternatifleri değerlendirmeden önce göz önünde bulundurulması gereken en ekonomik çözüm. Uçlar kare olarak işlenmiştir, kanal yoktur. Tüm nominal mil çapları için mevcuttur.

Dişli ve taşlanmış bağlantı parçası- Dübelli Bağlantı parçası - Küt bağlantı parçası

Lamalar
Miller, bir veya birden fazla lama ile işlenebilir. Konum toleransı aşağıdaki gibidir:
  • Tek lama: Konum toleransı ± .015”.
  • Birden fazla lama: Hizalama ve konum toleransı ± .005”.
Milin büyük bir kısmı veya tüm uzunluğu boyunca uzanan lamalar önerilmez. Uzun kısımları sertleştirilmiş katman olarak kesmek, gözle görülür bükülmeye neden olur ve daha sonraki yapılan düzeltmenin maliyeti çok yüksek olacaktır.

Bir Lama - Üç Lama

Kama olukları
Kama olukları kare, düz veya Amerikan Standart Yarım Yuvarlak olabilir. 1/2” ila 4” nominal mil çapları için mevcuttur.

Üç Kama Oluğu örneği

back to top