Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Rastgele Uzunluk – RL

Tam boy mil "rastgele uzunluk" olarak adlandırılır ve parça numarasında "RL" son eki bulunur. Çubuğun tam uzunluğu değişebileceğinden, "rastgele uzunluk" terimi kullanılmaktadır. Açıklamasında belirlenen uzunluk minimum kullanılabilir uzunluktur. Milin uzunluğu biraz daha uzun olacaktır. belirli bir uzunlukta kesilmiş bir mil için veya mil istenilen maksimum uzunluktan daha kısa ise, gereken uzunlukta mil kesimini düşünmelisiniz.

Kesim Boyu – CTL

Mil düzeneği belirtilen uzunlukta kesilebilir. Standart uzunluk toleransı 2 inçten küçük çaplar için ±1/32” ve tüm büyük çaplar için ± 1/16” olacaktır. Özel uzunluk toleransları ek bir ücret karşılığında mevcuttur ve özel olarak işlenmiş bir ürün olarak değerlendirilecektir.

Tüm kesilen mil düzeneği keskin kenarların giderilmesi için çapak alma işleminde geçmiştir. Standart kanal boyutu 1 inçten küçük çaplar için yaklaşık 1/32” x 45 derece ve 1 inç ve daha büyük çaplar için 1/16” x 45 derecedir. Özel kanal boyutları, özel olarak işlenmiş ürün olarak sağlanabilir.

Uzunluğuna kesilen ürünlerde yeterli "CTL" mevcuttur

Özel İşleme – SM

Yalnızca istenilen uzunluktan daha fazlası olan özel modifikasyonlara sahip ürünler özel işlenmiş olarak adlandırılır. Daha fazla ayrıntı için "özeller" bölümüne bakın.

Hızlı Mil – QS

Hızlı mil önceden kesimli ve ambalajlı bir uzunluk milidir. Bu mil ambalajlaması dışında istenilen uzunlukta kesilen mil ile aynıdır. Ayrı olarak satılması için ambalajlıdır. Özel ambalajı yüzünden QS'nin masrafı biraz daha fazla olacaktır.

Hızlı mil yalnızca Sınıf L olarak ve MM mil tertibatı Karbon Çelik, 440C ve 52100 Boru Şeklinde mevcuttur. Ancak daha iyi görünümlü bir kutu gerekliyse, isteğe göre kesilen mili değerlendirin.

Önceden delinmiş ve açılmış - PD

Önceden delinmiş mil tertibatı, fabrikada radyal olarak delinmiş ve açılmış deliklere sahiptir. Bu delikler, sürekli destekli uygulamada milin uzunluğu boyunca kolay bir şekilde monte edilmesi için tasarlanmıştır. Sürekli destekli bir mil gerekiyorsa, mil rayı tertibatlarımızı değerlendirin.

RL, CTL ve QS önceden delinmiş mil olarak mevcuttur.

Krom kaplamalı Düz Uçlar - CPPE

Krom kaplamalı düz uçlu (CPPE) mil krom kaplıdır fakat milin kesildiği ve oluk açıldığı yerinde kaplama yoktur. Miller tüm uzunlukları boyunca krom kaplıdır ve stoktadır. Bir istenilen boyutta kesilen mil sipariş edildiğinde, önceki krom kaplı milden kesilir. Bu nedenle uçlarda kaplama yoktur. CPPE mil, bir krom kaplı mil elde etmenin en hızlı ve en ekonomik yoludur.

RL, CTL ve QS krom kaplı düz uçlu mil tertibatı olarak mevcuttur. QS seçeneği QSCP'dir.

Derin Gövde - DC

Derin gövdeli mil tertibatı, ekstra derin gövde sertleştirmesine sahiptir ve parça numarasında "DC" olarak belirtilir. Milin lineer yataklarla beraber kullanılması normalde gerekli olmaz Fakat milin LinearRace®, olarak kullanılmadığı bazı alışılmadık uygulamalarda, ekstra derin gövde talep edilir. Derin gövdeli mil tertibatı yalnızca Karbon Çelik malzemeli olarak Rastgele Uzunlukta sunulur


Mil tertibatı sipariş kodu

back to top