Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Thomson mil düzeneği aşağıdaki Malzemelerde mevcuttur
  • 1566 Tek Parça Karbon Çelik (Standart)
  • 440C Paslanmaz Çelik
  • 316 Paslanmaz Çelik
  • 52100 Boru Şeklinde
  • Alüminyum

Çelik tek parça mil

1566 Tek Parça Karbon Çelik

1566 standart olarak, Derin Gövdelerde, Önceden Delinmiş şekilde ve CPPE'lerde (Krom kaplı düz uçlar) kullanılır. .

Özellikler:
  • Rc Sertlik: 60 HRC minimum
  • Yüzey Kaplaması: 8 Ra
  • Düzlük: .001”/ft
  • Çaplar:
    • İngiliz ölçülü boyutlarda 3/16 ila 4 inç
    • Metrik boyutlarda 5 mm ila 80 mm
  • Uzunluklar: 202 inç'e kadar

440C Paslanmaz çelik

440C Paslanmaz mil tertibatı sertliğini korurken, korozyona karşı belirli bir derecede direnç sağlar. Tamamen korozyona dirençli bir mil için, 316 malzemesini göz önünde bulundurun.

Standart 440C mil tertibatı özellikleri:
  • Rc Sertlik: 50 HRC minimum
  • Yüzey Kaplaması: 8 Ra
  • Düzlük: .001”/ft
  • Çaplar: 3/16 ila 2 1/2 inç
  • Uzunluklar: 178 inç'e kadar
Alet sınıfı 440C mil tertibatı
Özellikler:
  • Rc Sertlik: 55 HRC tümden sertleştirme
  • Yüzey Kaplaması: 4 Ra
  • Düzlük: .0001”/ft
  • Çaplar: 1/8 ila 1/4 inç

316 Paslanmaz çelik

316 Paslanmaz mil tertibatı "korozyona dayanıklı" seçeneğimizdir. Bu milin dış yüzeyi sertleştirilemez. Yumuşak yüzeyi nedeniyle Ball Bushing® veya rulman yatakları ile kullanıma uygun DEĞİLDİR. Bu mil tertibatını Fluoronyliner burçlar ile kullanın.

Özellikler:
  • Rc Sertlik: 20 HRC minimum
  • Yüzey Kaplaması: 8 Ra
  • Düzlük: .001”/ft
  • Çaplar: 1/4 ila 2 inç
  • Uzunluklar: 138 inç'e kadar

52100 Boru Şeklinde

52100 Boru Şeklinde

Boru şeklinde mil tertibatı, standart tek parça karbon çeliğin ağırlığına kıyasla % 29 ila % 56 oranında azalma sağlar. Oyuk iç çap, sıvıları, kabloları, hatları vb. yönlendirmek için kullanılabilir.

Özellikler:
  • Rc Sertlik: 58 HRC minimum
  • Yüzey Kaplaması: 8 Ra
  • Düzlük: .001”/ft
  • Çaplar: 3/4 ila 4 inç
  • Uzunluklar: 178 inç'e kadar

back to top