Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Krom Kaplama

Thomson standart krom seçeneği ,00005” - ,0001” kalınlığında saf kromdur. (AMS 2460 başına işlem, Sınıf 1 (Korozyondan Koruyucu Kaplama), Tip II'ye (Saten kaplama) göredir ancak nikel alt katman yoktur. Diğer kaplama seçenekleri talebe göre mevcuttur, MIL-S-13165 ve MIL-R-81841 başına İnce Yoğunluklu Krom kaplama dahildir fakat bununla sınırlı değildir.

Kaplama işleminin ve kaplama sırasında parçaları tutma ihtiyacının sonucu olarak, aşağıdaki gibi koaksiyel delikler eklenebilir:
  • 72” üzerindeki herhangi bir uzunlukta 1 1/4” çapına kadar mil
  • 48” üzerindeki herhangi bir uzunlukta 1 1/4” ila 2” üzeri çapta mil
  • Tüm uzunluklarda 2” üzeri çapta mil.
Not: Düz Uçlu (CPPE) Krom Kaplı millerimizde herhangi bir uzunlukta koaksiyel delikler bulunmaz ve oluklu kenarlar ve kesilen uçlarda kaplama yoktur.

Kara Oksit

Kara oksidin avantajları korozyona karşı dirençli ve siyah renkte olmasıdır. Thomson standart kara oksit seçeneği MIL-DTL-13924D Sınıf 1 standardını karşılar.

ARMOLOY™

Armoloy kaplamanın yararları, 78 RC yüzey kaplaması olması, hareketli parçalarda aşınma ve sürtünmede azalma sağlaması ve taban metaline mutlak yapışma özellikleridir (dökülme, çatlama, pullanma veya soyulma meydana gelmez). Armoloy kalınlığı .0001” değerindedir. Nihai olarak kaplanan mil belirlenen tolerans sınıfındadır. Armoloy kaplamanın kapladığı tipik özellikler AMS-2438, AMS QQ-C-320 ve AMS-2406 özellikleridir.

Kaplama işleminin ve kaplama sırasında parçaları tutma ihtiyacının sonucu olarak, aşağıdaki gibi koaksiyel delikler eklenebilir:
  • 66” üzerindeki herhangi bir uzunlukta 1 1/4” çapına kadar mil
  • Tüm uzunluklarda 1 1/4” üzerinde.
back to top