Wały Do Łożysk

Zespoły wałów RoundRail firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2015, aby zapewnić najlepsze w branży parametry dotyczące twardości obudowy i głębokości, wykończenia powierzchni, okrągłości, prostości i walcowości. Firma Thomson oferuje największy w branży asortyment wałów do łożysk, aby zapewnić optymalną wydajność, minimalne wymogi pod względem konserwacji i długą żywotność.

Dlaczego warto wybrać wały do łożysk firmy Thomson?

Od ponad 70 lat firma Thomson produkuje precyzyjne zespoły wałów liniowych do łożysk liniowych Ball Bushing® i innych zastosowań.

 

Chociaż dla niewprawnego oka wały do łożysk mogą się wydawać z zewnątrz takie same, istnieją znaczne różnice w wydajności ze względu na wybrane standardy producenta i procesy produkcyjne zastosowane do ich osiągnięcia. Nasz najpopularniejszy zespół wałów Thomson 60 Case® został opracowany i jest stale udoskonalany z myślą o naszym celu, jakim jest zapewnienie optymalnej powierzchni bieżni wewnętrznej, która spełni wysokie wymogi łożysk liniowych. Aby to osiągnąć, skupiamy się na oferowaniu spójnego wykończenia, okrągłości, prostości, walcowości, twardości obudowy i głębokości wszystkich zespołów wałów. W przeciwieństwie do zwykłych wałów do łożysk wały 60 Case LinearRace® firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001:2015. Stale udoskonalamy nasze techniki dzięki zastrzeżonej wiedzy zdobytej przez dziesięciolecia doświadczenia w produkcji. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case firmy Thomson wraz z łożyskami liniowymi Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.

Aby wały do łożysk firmy Thomson mogły służyć jako prowadnice liniowe, należy je odpowiednio zamontować. Firma Thomson oferuje pełen asortyment wsporników wału, aby uprościć ten proces.

Kwadratowa czy okrągła: która prowadnica liniowa najlepiej nadaje się do Twojego zastosowania?

Określając specyfikację prowadnic liniowych do wymaganych zastosowań, dostępne są do wyboru dwa typu prowadnic: z szyną kwadratową (profilowane) i okrągłe (zespół wałów). Od zastosowania zależy, który typ prowadnicy liniowej należy zastosować.

Kwadratowa prowadnica szynowa dobrze sprawdza się w zastosowaniach związanych z dużym obciążeniem, które wymagają dobrej sztywności i wysokiej dokładności. Te prowadnice liniowe zawdzięczają swoja wydajność precyzyjnie szlifowanym bieżniom łożyska kulkowego w szynie, których ułożenie jest dobrze dopasowane do kulek. Klasycznym zastosowaniem profilowanych łożysk szynowych jest przemysł obrabiarkowy, w którym najważniejsze są obciążalność, sztywność i dokładność. Prowadnice okrągłe mają kilka wyjątkowych zalet, w tym możliwość płynnej pracy po zamontowaniu na niedoskonałych powierzchniach lub zastosowanie na potrzeby ruchów pionowych z dużymi obciążeniami.

Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę dotyczącą wyboru kwadratowych lub okrągłych prowadnic liniowych, kliknij tutaj.

Technologia szyny: okrągła lub kwadratowa

Opcje montażu zespołu wałów okrągłych

Wybór podpory wału firmy Thomson

Okrągła lub kwadratowa – podstawowe informacje o liniowych prowadnicach szynowych

Łożyska liniowe i prowadnice – zastosowania projektowe

SZKOLENIE DOTYCZĄCE WAŁÓW DO ŁOŻYSK

KONSTRUKCJA I TEORIA

Zespół wałów jest kluczowym elementem wielu maszyn i urządzeń o ruchu liniowym. Chociaż zespół wałów został zaprojektowany do użytku z łożyskami liniowymi, przydaje się również w wielu innych zastosowaniach

 

CZYTAJ DALEJ
SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Zespoły wałów firmy Thomson dostępne są w kilku zakresach lub klasach tolerancji:

  • L – duże
  • S – małe
  • N – igiełkowe
  • D – Die Set
  • XL – o wysokiej precyzji, klasa L
  • MM – metryczne
  • AL – aluminiowe
  • G – rowkowane (wał klasy L z rowkiem)
CZYTAJ DALEJ