les vérins à vis fiables, puissants et polyvalents de Thomson, qui sont conçus autour d'un entraînement par vis à billes ou trapézoïdal, fournissent des solutions pour les applications à haute précision, charge lourde et haute vitesse.
Les vérins à vis jouissent d'une solide réputation pour ce qui est du levage, de l'abaissement, du basculement et de la retenue de matériaux à haute valeur dans le domaine de la fabrication d'automobiles, pour les couvercles de four dans le domaine de la formation de cristaux, pour les fabricants d'écrans LCD et pour les machines à papier et d'emballage partout dans le monde. Toutes ces applications ont en commun le besoin d'un système puissant, fiable et complet facile à adapter et installer.
Les systèmes mécaniques doivent produire plus de performances pour moins cher, les vérins à vis ne font pas exception. Cette exigence peut se résumer par "des temps de cycle plus courts pour le même prix". Les composants sont censés combiner fiabilité élevée, faible coût d'entretien et réparations rapides. Le nombre de fournisseurs de vérins à vis et la diversité des pièces doivent aussi diminuer. Ceci exige des concepts d'assemblage rigoureux et des partenaires compétents, soucieux de la qualité du service.
C'est ici que brillent les vérins à vis sans MULI® et JUMBO® de Thomson, synonymes de fiabilité d'utilisation et de polyvalence d'utilisation. Ces dispositifs techniquement bien au point peuvent, avec leur boîtier rectangulaire facile à monter, être facilement combinés pour former des systèmes de vérins étendus, avec une vaste gamme d'accessoires. Au cœur de tout vérin à vis Thomson, il y a un entraînement par vis à billes ou trapézoïdal de précision d'une qualité reconnue de notre propre production.
Notre portefeuille complet de vérins à billes inclut un grand choix de types et de tailles d'engrenages. Ils permettent de déplacer même des charges lourdes à une vitesse élevée. Nous nous chargeons de tout le dimensionnement du système de vérin, y compris de la technologie d'entraînement. Ce qui vous libère du besoin chronophage de trouver une multitude de composants individuels.