Rail de Guidage Lineaire

Lorsqu'une application nécessite un mouvement linéaire précis, pour un système existant ou nouveau, les ensembles de rails de guidage linéaire et chariots Thomson sont le meilleur choix.

Qu'est-ce qui distingue un rail de guidage linéaire Thomson ?

La gamme d'ensembles de rails de guidage linéaire profilés et chariots Thomson comporte une grande diversité de styles, dimensions et caractéristiques exclusives aux dimensions standard de l'industrie.

 

L'assortiment de rails de guidage linéaire Thomson comprend ce qui suit :


Rail de guidage linéaire à rouleaux Série 500
La rigidité est obtenue en utilisant l'équivalent de paliers dos-à-dos, avec des rouleaux spéciaux munis d'une couronne pour éviter une charge sur le bord du rouleau en cas de défaut d'alignement. Ceci permet de diminuer la déformation élastique qui se produit avec l'augmentation de la charge par rapport à un chariot à billes ou des paliers face-à-face. Une bille fournit une surface de contact ponctuelle, alors qu'un rouleau fournit une surface de contact linéaire bien plus importante. Ceci a pour conséquence une capacité de charge bien plus élevée et une usure plus faible avec une friction de roulement minimale.


Rail de guidage linéaire à billes Série 500
Ce rail de guidage est fabriqué dans un acier à roulement de haute qualité. Presque tous les chariots, rails et éléments roulants sont trempés à cœur. L'embout d'extrémité est réalisé dans un nylon armé de verre à haute résistance avec joint en caoutchouc nitrile.


Guides linéaires à rail profilé Série 400
Ce rail de guidage est la solution idéale pour les applications qui exigent une grande maîtrise des coûts. Il est conçu pour permettre un remplacement direct grâce à son enveloppe et à sa configuration de trous au standard de l'industrie. Les chariots avec et sans cage utilisent le même type de rail, ce qui permet une gestion efficace des stocks puisqu'il suffit de stocker un seul type de rail pour les deux types de chariots.


Guides linéaires MicroGuide®
Ce système de guidage miniature en acier inoxydable offre une bonne résistance à la corrosion dans certaines applications de salle blanche et de lavage. La géométrie des rainures à billes en arche gothique, à deux rangées, du guide linéaire Microguide autorise une application de type rail unique. Ce guide est également idéal pour répondre aux besoins d'enveloppe compacte des équipements de traitement de semi-conducteurs et de diagnostic médical.


Guides linéaires Série T
Alternative légère, flexible et plus souple au rail profilé tout acier, ce produit de haute qualité en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, avec des plaques porteuses et des chemins de roulement en acier trempé, constitue un choix idéal pour les applications nécessitant une inertie réduite. Ce système de guidage en aluminium utilise des inserts en acier trempé dans les chariots et le rail afin de fournir une solution légère pour les applications hautes performances critiques.

Carré vs arrondi : quel rail de guidage linéaire convient le mieux à votre application ?

Au moment de commander les guides linéaires pour vos applications, vous avez le choix entre deux types de rails de guidage : carré (profilé) ou arrondi (arbre de transmission). L'application dicte le choix du type de rail de guidage linéaire à utiliser.

Le rail de guidage carré est bien adapté aux applications à forte charge nécessitant une bonne rigidité et une haute précision. Ces rails de guidage linéaire atteignent leurs niveaux élevés de performance grâce à la rectification précise des chemins de roulement dans le rail, qui présentent une osculation étroite avec les billes. L'application classique des rails de guidage profilés est le secteur de la machine-outil, où capacité de charge, rigidité et précision sont essentielles. Le rail de guidage arrondi offre plusieurs avantages spécifiques , dont la capacité d"assurer un mouvement fluide quand il est installé sur des surfaces imparfaites ou utilisé pour des mouvements verticaux avec des charges lourdes.

Pour une analyse plus détaillée du choix entre rails de guidage linéaire carrés et arrondis, cliquer ici.

Rail arrondi vs rail carré

Lubrification du rail de guidage linéaire

FORMATION SUR LE RAIL DE GUIDAGE LINEAIRE

CONCEPTION ET THEORIE
DÉTAILS DU PRODUIT
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Maintenance

Les guidages linéaires sous forme de rail carré sont utilisés depuis des décennies.  Ils ont été initialement conçus pour le secteur de la machine-outil, en remplacement des chariots et chemins de roulement intégrés. En raison de leur forme profilée (profil bas), ils sont souvent choisis là où l'esthétique est un facteur important.

EN SAVOIR PLUS