Thomson a inventé le palier Linear Ball Bushing® voici plus de 70 ans et depuis cette époque, nous sommes le leader reconnu de la technologie des glissières linéaires. Nous proposons le plus grand choix mondial de douilles à billes et accessoires à la pointe de la technologie, fabriqués aux plus hauts standards de qualité pour répondre à des besoins de conception spécifiques. Découvrez quels composants linéaires seront idéaux pour vos prochains projets.
Quelle que soit votre application, Thomson a la glissière linéaire adaptée à vos besoins. Toutes nos familles de douilles à billes ont été étudiées pour garantir une faible friction et un mouvement fluide et précis. De plus, quand elles sont associées à nos arbres de transmission 60 Case® LinearRace®, les douilles à billes de Thomson durent jusqu'à 50 % plus longtemps que les produits de la concurrence.
Super Smart
Mettant en œuvre la technologie brevetée de douille à billes à double voie et alignement automatique, qui multiplie par six la capacité de charge et par 216 la durée de vie par rapport à des roulements conventionnels, les glissières linéaires Super Smart de Thomson sont capables de maintenir leur ajustement diamétral dans des boîtiers même légèrement ovalisés. Pour diminuer le temps et le coût d'installation, les roulements Super Smart peuvent être commandés montés en usine en configuration palier à semelle simple ou double.
Super
Offrant trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie de douilles à billes classiques, les glissières linéaires Super sont auto-aligneuses, légères et réglables avec un faible coefficient de friction. Solution de remplacement rapide et facile aux paliers lisses à haut coefficient de friction, les glissières linéaires Super sont dotées de dispositifs de retenue en polymère technique résistant à l'usure et de manchons extérieurs pour réduire l'inertie et le bruit dans les applications haute vitesse critiques.
Precision Steel
Disponibles en versions ouverte, fermée, haute précision et réglable ainsi que montées en usine dans un palier à semelle en fonte malléable, les robustes douilles à billes en acier de précision éliminent le coincement et le broutement, ce qui en fait la solution idéale pour remplacer des paliers lisses dans des applications rigoureuses à haute température
MultiTrac®
Extrêmement rigides, les glissières linéaires MultiTrac diminuent la déformation et offrent deux fois la capacité de charge ou huit fois la durée de vie de douilles à billes métriques conventionnelles. Leur technologie brevetée de contrôle des billes élimine le coincement et le broutage fréquemment rencontrés avec les paliers lisses à haut coefficient de friction.
RoundWay®
Présentant plus de 20 fois la capacité de charge d'une douille à bille classique, les roulements à rouleaux linéaires RoundWay permettent aux concepteurs d'optimiser la compacité système et de diminuer les coûts de matériels. Ces roulements combinent la capacité de charge élevée de rouleaux à recirculation en acier trempé et poli et la rigidité d'un palier à semelle en fonte malléable. Les rouleaux reliés par chaîne permettent aux roulements RoundWay de fonctionner à des vitesses extrêmement élevées dans des environnements contaminés hostiles.
FluoroNyliner®
Idéals pour les environnements de lavage ou immergés, les douilles à billes FluoroNyliner sont autolubrifiées avec une vaste surface de contact pour un haut niveau de performances dans les applications à hauts niveaux de vibrations ou chocs. Une conception simplifiée et résistante à la corrosion leur permet de fonctionner dans des conditions de forte contamination.
Miniature Instrument
Leur précision et leur compacité font des roulements à glissières linéaires pour instruments miniatures la solution idéale pour les petits mécanismes ou les dispositifs qui nécessitent des niveaux élevés de répétabilité et de sensibilité. En remplacement de paliers lisses à haut coefficient de friction, le coefficient de friction toujours bas des roulements pour instruments élimine le broutage et assure un fonctionnement fluide et linéaire.
Pour vos applications, vous avez le choix entre deux types de guides linéaires : à rail de guidage carré (profilé) ou à guides arrondis (arbres de transmission). L'application dicte le choix du type de guide linéaire à utiliser.
Le guide linéaire carré est bien adapté aux applications à forte charge nécessitant une bonne rigidité et une haute précision. Ces guides linéaires offrent des niveaux élevés de performance grâce à la rectification précise des chemins de roulement dans le rail, qui présentent une osculation étroite avec les billes. L'application classique des guides linéaires carrés (profilés) est le secteur de la machine-outil, où la capacité de charge, la rigidité et la précision sont des qualités essentielles Les guides arrondis offrent plusieurs avantages spécifiques , dont la capacité d"assurer un mouvement fluide quand ils sont installés sur des surfaces imparfaites ou utilisés pour des mouvements verticaux avec des charges lourdes.
Pour une analyse plus détaillée du choix entre guides linéaires carrés et arrondis, cliquer ici.