Linearachsen

Das vielfältige Sortiment von Thomson-Linearachsen kann für raue Umgebungen, hohe Geschwindigkeiten und Präzisionsanwendungen konfiguriert werden – stets mit einem optimalen Gleichgewicht zwischen Leistung, Lebensdauer und Kosten.

Was ist eine Linearachse?


Spindelbetriebene, kugelgeführte Linearachsen (auch Linearsysteme oder Lineartische genannt) sind für robuste Einsatzszenarios konzipiert, die hohe Verstellkräfte kombiniert mit hoher Präzision und Steifigkeit erfordern. Diese Konfiguration aus Antrieb und Führung ist nur eine von vielen vormontierten, einbaubereiten Lösungen für Linearsysteme aller Art. Sämtliche Einheiten garantieren reibungsarme, stoßfreie sowie präzise Verfahrbewegungen für ein breites Anwendungsspektrum mit Moment- oder Normallasten. Eine sorgfältige Auswahl aus den zahlreichen Konfigurationsoptionen ergibt die optimale Linearachse für die jeweilige Anwendung.

Zu den typischen Anwendungen für Linearachsen zählen die Fertigungsautomation, medizinische Geräte und Verpackungsanlagen, Werkzeugmaschinen, die Halbleiter-Produktion, Druckmaschinen, Fahrzeug-Montagestraßen, die Raum- und Luftfahrt sowie die Lebensmittelverarbeitung. Thomson verfügt über eine breite Palette an Linearachsen – von einfachen, antriebslosen Linearführungen bis hin zu maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Mehrachsen-Linearsystemen inklusive Motoren, Antrieben, Steuerungen und elektromechanischem Zubehör.

Welche Thomson-Linearachse ist die passende für Ihre System?


Wir wissen, dass Ihre Spezifikationen und Anforderungen von einer Anwendung zur nächsten sehr unterschiedlich sein können. Um jeder Ihrer Anforderung gerecht zu werden, bieten wir daher Linearachsen in großer Bandbreite. Wählen Sie aus einer der unten aufgeführten Produktreihen oder nutzen Sie unser Online-Auslegungs-/Auswahltool, in das die geballte anwendungstechnische Kompetenz der Thomson-Experten eingeflossen ist. Dieses intuitive Tool bietet Ihnen eine neuartige Möglichkeit, Ihr Maschinendesign in einem Bruchteil der Zeit zu optimieren, die manuelle Berechnungen erfordern würden. Beantworten Sie in Ihrem Tempo die interaktiven Fragen, und das Tool bringt Sie in wenigen Minuten zur perfekten Linearachse für Ihre Konstruktion.

Das Zubehör und den passenden Motoranbau können Sie bei der Gelegenheit gleich mit auswählen. Profitieren Sie anschließend vom unmittelbaren Zugriff auf interaktive 3D-Modelle, Vorab-Preise, Lieferzeiten und bestellen Sie direkt über den Thomson Online-Store.

Die Produktreihen der Thomson-Linearachsen im Einzelnen:

2DB (SuperSlide)
Beim Thomson 2DB- (SuperSlide) Positioniertisch handelt es sich um ein durchgehend unterstütztes System, das für Anwendungen konzipiert wurde, die mittlere bis schwere Lasten bei hoher Steifigkeit bewegen müssen. Für einen sofortigen Einbau wird der Tisch bereits werksseitig ausgerichtet und vormontiert, sodass er direkt mit Befestigungsschrauben durch das Grundgestell fixiert werden kann. Ein integrierter Trapez- oder Kugelgewindetrieb mit NEMA-Motoranbau wird durch LinearRace®-Doppelschienen gestützt./p>

2HB (AccuSlide)
Der Thomson 2HB (AccuSlide) ist eine besonders leistungsfähige Linearachse, basierend auf dem durchgängig abgestützten Profilschienen-System von Thomson. Insbesondere sind diese Einheiten darauf ausgelegt, große Lastmomente aufzunehmen und auch unter schwierigen Bedingungen eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

2RB (SuperSlide)
Die Thomson 2RB- (SuperSlide) Positioniereinheiten sind wahlweise durchgängig oder abschnittweise abgestützte Systeme mit integriertem Kugelgewindetrieb, erhältlich wahlweise in metrischen oder Zoll-Standardmaßen. Diese auf der Thomson RoundRail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine mittlere Steifigkeit und Stabilität gefordert sind.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Thomson Movopart MF (TF Rapidtrak) ist ein kolbenstangenloser Aktuator, der die Linearbewegung mittels Kugelgewindetrieb und einem Schlitten erzeugt, der auf der Oberseite des Aktuators verfährt und die Last trägt. Erhältlich in zwei Ausführungen: M (Einzelmutter) und MD (Doppelmutter). Diese kugelgeführten Einheiten wurden auf hohe Tragzahlen bei geringer Reibung optimiert und gewährleisten eine besonders präzise Positionierung. Darüber hinaus liefern sie hohe Verstellkräfte, Präzision und Steifigkeit bei langen Hubwegen.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Die kolbenstangenlosen, Linear-Antriebseinheiten vom Typ Movopart MG (Rapidtrak TG) erzeugen eine Linearbewegung mittels Kugelgewindetrieb und einem Schlitten, der auf der Oberseite verfährt und die Last bewegt. Diese Einheiten wurden im Hinblick auf geringe Kosten sowie hohe Verstellgeschwindigkeit, Schubkraft und Hublängen konzipiert. Erhältlich in den Ausführungen M (Einzelmutter) und MD (Doppelmutter), wurden diese Modelle auf die schnelle Bewegung geringer Lasten bei besonders präziser Positionierung konzipiert.

MS (MicroStage)
Die ultrakompakten Lineartische Thomson MicroStage MS zählen zu den kompaktesten, kostengünstigsten und leichtesten kugelgeführten Systemen auf dem Markt. Die Führung basiert auf der „Super Ball Bushing®“ Kugelbuchsen-Technologie von Thomson und eignet sich perfekt für automatisierte Abläufe bei beengtem Platz.

 

 

SCHULUNG ZU LINEARACHSEN

KONSTRUKTION UND THEORIE
PRODUKTDETAILS

Kugelführungen verwenden das Kugelumlaufprinzip im Führungssystem. Die Führungen können als Profilschiene, Rundwelle oder integriertes Kugelumlaufsystem ausgeführt sein. Die Kugelführungen können auf einer oder zwei Schienen laufen.

MEHR ERFAHREN