Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

500 Serisi Rulman profil rayının sağlamlığı, hizasızlık mevcut olduğunda rulman kenarı yüklemesini önlemek üzere kaplama olarak uygulanan özel rulmanlarla desteklenen bir biçimde, arka arkaya yatak düzenlemesine eşdeğer bir birim kullanılarak sağlanır. Bu, bilyalı taşıyıcı veya çift yüzlü rulman yatağı hizalaması ile karşılaştırıldığında yük altında elastik deformasyonun azalmasıyla sonuçlanır. Rulman kılavuzları, rulmanın uzunluğu boyunca artan temas yüzeyi sonucunda bilyalı profil rayına kıyasla daha yüksek yük kapasitesine sahiptir.

Yüksek doğruluk, yüksek yük uygulamaları için hassasiyet sınıfı


500 Serisi Rulman özellikleri:
  • Çift destekli rulman yolu düzenlemesi
  • Güçlendirilmiş Naylon 6,6 uç kapağı
  • Standart uç contalar ve uzunlamasına contalar kontaminantlara karşı koruma sağlar
  • Doğruluk Sınıfı: (Tertibat Toleransı)
    • P - Hassasiyet Sınıfı (±20 μm)
    • S - Süper Hassasiyet Sınıfı (±10 μm)
    • U - Ultra Hassasiyet Sınıfı (±5 μm)
  • Ön yük seçenekleri: ("C" taşıyıcı dinamik yükü anlamındadır)
    • 1 – 0,03C
    • 2 – 0,08C
    • 3 – 0,13C
  • Boyutlar (mm):
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
Gelişmiş taşlama ve düzleştirme teknolojileri
  • Üstün ray düzlüğü
Özel olarak yerleştirilerek kaynaklanmış devridaim yollarına sahip optimize edilmiş rulman yolları
  • Çalışma pürüzsüzlüğü
  • Düşük gürültü
Değiştirilebilirliği
  • Herhangi bir taşıyıcı aynı doğruluk sınıfına sahip herhangi bir ray üzerinde sistem doğruluğundan ödün vermeden çalışabilir
Özel, taçlı rulman profili
  • Sektörde öncü yük kapasiteleri
  • Rulman kenarı yükünü önler
  • Minimum rulman sürtünmesi
Taşıyıcı Konfigürasyonları
  • A - Standart
  • B - Standart Uzunluk
  • C - Dar
  • D - Dar Uzun

Yağlama Girişi Konumları

500 Rulman taşıyıcı her kenarında altı yağlama girişi noktası ile beraber gelir.
  • Merkez yağlama boru tapası ile kapatılmıştır
  • Kenar girişleri ve ofset dökümlü fakat contalıdır, küçük bir değişiklik açacaktır
  • Üst taraf küçük bir delik açmayı ve bir O halka uygulamayı gerektirir

Yağlama Girişi Konumları

Ray Stili

Mevcut ray stilleri şunlardır:
  • A – Üstten cıvatalama (standart)
  • U – Alttan üste cıvatalama
  • C – Kapak şeritli üstten cıvatalama
Ray Uzunlukları
  • Altı metreye kadar uzunluklar mevcuttur

Ray Stili A, U ve C (soldan sağa)

Taşıyıcı aksesuarları

Standart taşıyıcılar, düşük sürtünmeli çift dudaklı conta ve uzunlamasına kenar contaları ile birlikte verilir
Opsiyonel taşıyıcı aksesuarları:
  • V - Viton® Silecek (532VR)
  • Z - Metal Kazıyıcı (532ZZ)
  • N - Yağ Rezervuarı (532OW)
  • C - Körük Klipsleri (531CC)
Diğer Aksesuarlar
  • Paslanmaz çelik ray tapaları (532 HS)
  • Pirinç ray tapaları (532 HB)
  • Mylar Bant (532 RT)
  • Alttan üste cıvatalama ray (522 Tip U)

Modüler Aksesuarların Parçalara Ayrık Görüntüsü

back to top