Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

500 Serisi Bilyalı profil rayları, yüksek kaliteli yatak çeliğinden üretilmiştir. Neredeyse tüm taşıyıcılar, raylar ve döner elemanlar içten sertleştirilmiştir. Uç kapak, yüksek kuvvette, nitril kauçuk contalar ile cam dolgulu naylondan yapılmaktadır. Malzemenin kararlılığından emin olmak için sıkı kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir, bu da en yüksek kalitedeki ürünü sağladığımızdan emin olmamızı sağlar.

Yüksek doğruluk uygulamaları için hassasiyet sınıfı.

500 Serisinin özellikleri:
  • Çift destekli bilyalı yol yatağı düzeni
  • Güçlendirilmiş Naylon 6,6 uç kapağı
  • Uzunlamasına contalar
  • Doğruluk Sınıfı: (Tertibat Toleransı)
    • H - Yüksek Sınıf (±50 μm)
    • P - Hassasiyet Sınıfı (±20 μm)
    • U - Ultra Hassasiyet Sınıfı (±5 μm)
  • Ön yük seçenekleri: ("C" taşıyıcı dinamik yükü anlamındadır)
    • 0 - Açıklık
    • 1 - 0,03 C
    • 2 - 0,08 C
    • 3 - 0,13 C
  • Boyutlar (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
  • Gelişmiş taşlama ve düzleştirme teknolojileri, üstün ray düzlüğü sağlar
  • Optimize yamuk profil
    • Yüksek sağlamlık
    • Tek taşıyıcı uygulaması
  • Özel olarak yerleştirilerek kaynaklanmış devridaim yollarına sahip optimize edilmiş bilya yolu
    • Çalışma pürüzsüzlüğü
    • Düşük gürültü
    • Düşük sürtünme
  • Uzun yatak ömrü için dahili gres cepleri
  • Herhangi bir taşıyıcı aynı doğruluk sınıfına sahip herhangi bir ray üzerinde sistem doğruluğundan ödün vermeden çalışabilir
Taşıyıcı Konfigürasyonları
  • A - Standart
  • B - Standart Uzunluk
  • C - Dar
  • D - Dar Uzun
  • E - Dar Yüksek
  • F - Dar Uzun yüksek
  • G - Dar Kısa

Yağlama Girişi Konumları

500 Bilya taşıyıcılar her ucunda dört yağlama girişi noktası ile beraber gelir.
  • Merkez bir kapak ile kapatılmıştır
  • Kenar girişleri contalıdır, küçük bir değişiklik açacaktır
  • Üst taraf küçük bir delik açmayı ve bir O halka uygulamayı gerektirir

Yağlama Girişi Konumları

Ray Stili

Mevcut ray stilleri şunlardır:
A – Üstten cıvatalama (standart)
U – Alttan üste cıvatalama
C – Kapak şeritli üstten cıvatalama

Altı metre uzunluğuna kadar olan raylar bağlantı parçası olmadan mevcuttur. Bağlantı parçaları ile boyut sınırsızdır.

Ray Stili A, U ve C (soldan sağa)


Taşıyıcı aksesuarları

Standart taşıyıcılar, düşük sürtünmeli çift dudaklı conta ve uzunlamasına kenar contaları ile birlikte verilir
Opsiyonel taşıyıcı aksesuarları:
  • L - Yağlama Bloku (531LL) Kendiliğinden yağlama ile ilgili daha fazla ayrıntı bu makalede bulunmaktadır
  • V - Viton® Silecek (531VR)
  • Z - Metal Kazıyıcı (531ZZ)
  • N - Yağ Rezervuarı (531OW)
  • K - Düşük Sürtünmeli Conta (531K)
  • C - Körük Klipsleri (531CC)
Taşıyıcı aksesuarları mevcut uç kapağına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrı olarak sipariş edilirse daha uzun vidalar aksesuarlar ile birlikte verilir

Diğer aksesuarlar

  • Körük
    • BB - Körük, Alçak profil
    • BC - Körük, Yüksek sıkıştırma
    • BW - Körük, Harekete devam eden
  • HB - Pirinç Ray tapaları
  • HS - Paslanmaz Ray tapaları
  • HP - Plastik ray tapaları
  • MT - Montaj aleti
  • RT - Ray Bandı

Modüler Aksesuarların Parçalara Ayrık Görüntüsü

back to top