Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

400 Serisi, maliyetin önemli olduğu uygulamalar için taşıma sınıfı profil rayı çözümüdür ve sektör standardı olan zarf ve delik desenlerinin yerine kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kafesli olan ve olmayan taşıyıcılar da aynı ray tasarımına sahiptir ve herhangi bir taşıyıcı türüne yalnızca tek bir ray türünün istiflenmesi gerektiğinden envanterin etkili bir biçimde kullanılmasını mümkün kılar.

400 Serisinin özellikleri:
  • 45° çift taraflı bilyalı yol yatağı düzeni
  • Kafesli olan ve olmayan taşıyıcılar aynı ray tasarımını kullanır
  • Polimer bilyalı geri getirme sistemi
  • Standart uç contalar ve uzunlamasına contalar kontaminantlara karşı koruma sağlar
  • Yağlama kanalları bağımsız bilya yollarına direkt olarak gres uygular
  • Doğruluk Sınıfı: (Tertibat Toleransı)
    • N - Normal Sınıf (±100 μm)
    • H - Yüksek Sınıf (±40 μm)
  • Ön yük seçenekleri: ("C" taşıyıcı dinamik yükü anlamındadır)
    • 0 - Açıklık
    • 1 - 0,03 C
  • Boyutlar (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Taşıyıcı Konfigürasyonları
  • A - Standart
  • B - Standart Uzunluk
  • C - Dar
  • D - Dar Uzun
  • E - Dar Yüksek
  • F - Dar Uzun yüksek
  • G - Dar Kısa
  • K - Dar Kompakt

Ray Stili

Mevcut ray stilleri şunlardır:
  • A – Üstten cıvatalama (standart)
  • U – Alttan üste cıvatalama
Dört metre uzunluğuna kadar olan raylar bağlantı parçası olmadan mevcuttur. Bağlantı parçaları olmadan boyut sınırsızdır.


Ray Stili A ve U (soldan sağa)

Taşıyıcı aksesuarları

Standart taşıyıcı, düşük sürtünmeli çift dudaklı conta ve uzunlamasına kenar contaları ile birlikte verilir

Opsiyonel Aksesuarlar:
WR – Ek Kauçuk Silecek
ZZ - Metal Kazıyıcı
OW - Yağ Rezervuarı
K - Düşük Sürtünmeli Conta

Aksesuarlar mevcut uç kapağına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Taşıyıcı Aksesuarları

Kafesli bilya seçeneği

Kafesli bilya seçeneği, bilyalı bilya yolu etrafında devridaim yapan bir esnek polimer zincir içinde bilyaların korunmasını sağlar. Kafesli bilya seçenekli taşıyıcılar, standart taşıyıcılarla aynı rayı kullanır. Kafesli bilya kullanımın çeşitli avantajları şunlardır:
  • Gürültü 6 dB kadar azaltılması
  • Çalışma pürüzsüzlüğü, standart taşıyıcıların %30'undan fazla olacak şekilde artırılmıştır.
  • Yağ, bilya devridaimine daha iyi tutulur

Kafesli bilya seçeneği

back to top