Anwendungen
Auf dieser Seite werden fünf Kernanwendungen vorgestellt, in denen die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson überragende Vorteile gegenüber pneumatischen und hydraulischen Systemen liefern: kleineres Design, geringere Installations- und Bedienkosten sowie erhöhte Sicherheit und Produktivität.
Doch dies ist nur ein Auszug. Dank unseres riesigen Produktsortiments und unserer einzigartigen Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneideter Lösungen, können Sie bei Ihren Designs von Straßenbau- und Geländefahrzeugen auf unser Know-how zählen. Unsere Anwendungsingenieure unterstützen Sie beim Verwirklichen von Anwendungen wie beispielsweise:
+ Drosselklappen Steuerung
Auf Lebensdauer geschmiert, wie alle elektrischen Linearaktuatoren von Thomson; diese Bauteile ermöglichen die automatische Steuerung der Motordrehzahl für schnellere Reaktionszeiten bei weniger Lärm, Emissionen und Kraftstoffverbrauch.
+ Schnellkoppelung
Überaus einfach zu installierende Schnellkoppel-Aktuatoren bei Neuentwicklung oder Nachrüstungen. Der Bediener kann Anbaugeräte am Schaufel- oder Kompaktlader sicher und einfach Wechseln, ohne den Sitzplatz verlassen zu müssen
+ Anheben der Motorhaube
Aktuatoren zum Anheben von Motor- oder Abdeckhauben sind eine elegante und zuverlässige Lösung für den sicheren Zugang an den Motor bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Aktuatoren sind auch nach langer Nutzung leistungsstark und dicht. Zudem hält der Aktuator die Abdeckhaube ohne zusätzliche Komponenten sicher in der geöffneten Position.
+ Schieber-Betätigung
Die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson erlauben die komfortable Fernsteuerung schwerer Fahrzeugschieber und widerstehen der Belastung durch „Windscherung“, wenn die Schieber auf dem Feld geöffnet werden. Dank ihrer hohen Leistungsdichte lassen sie sich auch auf engstem Raum unter widrigen mechanischen Bedingungen einsetzen – und verschaffen dem Maschinenentwickler somit optimale Flexibilität.
+ Förderschnecken-Ausklappmechanik
Die Entscheidung für elektrische Linearaktuatoren von Thomson anstelle von Hydraulik bedeutet weniger Leitungen, aufgeräumte Konstruktionen und eine stets zuverlässig aus- und einklappbare Förderschnecke. Aktuatoren bieten zudem bei Bedarf den Vorteil einer Rückmeldung an den Bediener.
+ Auswurf-Schwenkvorrichtung
Die Fernbedienung von Maschinenfunktionen, wie einer Förderschnecken-Auswurfvorrichtung, erlaubt es dem Bediener, in der Kabine sitzen zu bleiben, sodass Produktivität und Durchsatzmengen steigen. Dank der präzisen und zuverlässigen Fernbetätigung des Auswurfkopfes mithilfe von Thomson Elektro-Aktuatoren muss der Bediener die Maschine nicht anhalten, sondern kann die Transporthänger bei ununterbrochenem Erntevorgang befüllen – unproduktive Stillstandzeit wird somit vermieden.
+ Leiter-Einzug
Mit einer automatischen Lösung zum Anheben oder Einziehen von Leitern und Trittstufen bieten Sie den Bedienern mehr Komfort und vermeiden zeitraubende Gänge um die Maschine. Die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson bieten zudem den Vorteil einer Rückmeldung an den Bediener. Somit kann er vor Ingangsetzen der Maschine sicherstellen, dass die Leiter komplett eingefahren ist – Schäden an der Leiter und/oder umstehenden Hindernissen sind damit ausgeschlossen.
+ Besensteuerung
Elektrische Linearaktuatoren sind für die Besensteuerung an Straßenkehrfahrzeugen perfekt geeignet. Ihr platzsparendes Profil, ihre Robustheit und die einfache Ansteuerung sparen Geld und steigern die Kehrleistung.
+ Jetzt beginnen
Folgen Sie dem Industrie-Trend der sogenannten "Elektrifizierung". Wir unterstützen Sie bei der Umrüstung. Füllen Sie unseren ERSTE SCHRITTE-Fragebogen aus und ein Thomson Anwendungsingenieur wird Sie kontaktieren.