Linearaktuatoren
Bei Thomson Industries haben Sie schnelle Verfügbarkeit auf die größte Auswahl an Standard- und nach Kundenwunsch gefertigten Linearaktuatoren auf dem Markt – zusätzlich zu unseren mehr als 40 Jahren Know-how in der Anwendung und im Ingenieurwesen. Wir haben Positionier- und Antriebslösungen für ein breites Spektrum an einzigartigen, mobilen Geländeanwendungen für dynamische Lasten. Hier eine Übersicht:
+ Electrak HD
- Eingebauter J1939 CAN-Bus
- Überlastschutz
- Elektronische Abschaltpunkt-Kalibrierung
- Endlagen-, Spannungs- und Stromüberwachung
- Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange
- Integrierte Handhilfsbetätigung
- Zertifiziert gemäß CE, RoHS und REACH (EU)
- Integrierte Elektronik
+ Electrak Throttle
- Platzsparendes Design
- Selbsthemmende Leitspindel
- Verlängerungsrohr aus Edelstahl
- Adapter aus eloxiertem Aluminium
- Schutzart IP69K
- Analoger Stellungsrückmelder
- Eingebauter End- und Mittellagenschutz
- Elektrobeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Freie Kabelanschlüsse oder Steckverbinder
+ Electrak 1
- Anwendungen mit temporärem Einsatz
- Vollständig eingeschlossen/versiegelt
- Leichter Austausch von Hydraulik oder Pneumatikzylindern
- Gleichbleibende Widerholgenauigkeit unter rauen Bedingungen
- Optionale Potentiometer-Rückführung
- Eingebaute Endlagenschalter
+ Electrak 10
- Der originale Straßen-/Gelände-Aktuator
- Robust, stark, zuverlässlich
- Geeignet für raue Umgebungen
- Edelstahl-Verlängerungsrohre
- ACME-/Kugelgewinde-Modelle
- Große Auswahl an DC-Spannungen
- Hohes Verhältnis Arbeitszyklus gegen Belastung
- Großer Temperaturbereich
- Optionale Potentiometer-Rückführung
+ Max Jac
- Für Industrieanwendungen ausgelegt
- Modelle mit Schnecken- oder Kugelgewindetrieb erhältlich
- Geschwindigkeiten bis 60 mm/s; dynamische Tragzahl 800 N; Hublängen bis 300 mm
- Robuste Ausführung in Schutzart IP69K mit einem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C
- Korrosionsfreies eloxiertes Gehäuse mit Edelstahlrohr und -adapter
+ Electrak 050
- Klein, leise, Leichtgewicht
- Sehr kurze Länge, wenn eingefahren
- Geringe Kosten
- Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
- Eingebaute Endlagenschalter
- Optionale Potentiometer-Rückführung
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spezifikationen für maritimen Einsatz optional
+ Whispertrak
- Herausragend leise – extrem geringer Schalldruckpegel unter 45 dBa
- Kompakt und kompatibel – einfacher Austausch gegen vorhandene Systeme
- Wartungsfrei – über den gesamten Lebenszyklus (durchschnittl. 10.000 Arbeitszyklen bei maximaler Last)
- Extrem hohe Abdichtung durch ultraschallverschweißtes Gehäuse
+ Electrak PPA-DC
- Stark, vielseitig, besonders Schwerlast-geeignet
- Hoher Arbeitszyklus
- Lange Hublängen
- Auswahl an DC-Spannungsmodellen
- Großes Spektrum an Optionen
- Spezifikationen für maritimen Einsatz optional