Besensteuerung
![Actuators can help with your Broom Control application](img/broom-control.jpg)
Durch die Erhöhung finanzieller Mittel des öffentlichen Dienstes in einigen Regionen weltweit und die gestiegenen Anforderungen, ist nun ein perfekter Zeitpunkt, um kosteneffizientere und funktionsstarke Linearaktuatoren in Instandhaltungsfahrzeugen zu integrieren. Bei der Besensteuerung in Kehrmaschinen und -fahrzeugen ersetzen elektrische Aktuatoren hydraulische und pneumatische Zylinder für eine bessere Steuerung und kleinere Installationen; außerdem machen sie aufwändige Wartung überflüssig.
Geringere Designkosten
- Kleinere Installationen verleihen dem gesamten Design der Kehrmaschine mehr Flexibilität.
- Integrierte Kupplung oder Endschalter für Schutz in Endhublage.
Geringere Installationskosten
- Vielfältiges Montagezubehör und einfache Verbindung mit mehreren elektronischen Steuerungen.
- Aktuator kann für eine einfache Installation gelegt werden; für die Instandhaltung ist kein direkter Zugang erforderlich; zusätzlich ist es nicht notwendig, den großen Biegeradius von drahtgewickelten Pedalkabeln unterzubringen.
Geringere Betriebskosten
- Stoß- und Erschütterungsfest, großer Temperaturbereich und gute Abdichtung für den zuverlässigen Betrieb unter allen Witterungsbedingungen.
- Wartungsfrei, auf Lebenszeit geschmiert; wird im Alter oder durch geringe Temperaturen nicht schwächer.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Wird keine Hydraulikflüssigkeiten verlieren, wodurch das Risiko für die Umwelt und die Kosten für die Sanierung verringert werden.
- Präzisere Steuerung bedeutet schnelleres und besseres Kehren.