Drosselklappen-Steuerung
![Actuators can help with your Throttle Control application](img/throttle-control-main.png)
Elektrische Linearaktuatoren von Thomson geben Bedienern eine noch nie da gewesene Steuerungsmöglichkeit für erhöhte Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit an Nutzfahrzeugen. Sie ermöglichen die automatische Steuerung der Motordrehzahl zur Verringerung von Lärm, Emissionen und Kraftstoffverbrauch.
Geringere Entwicklungskosten
- Flexible Potentiometer-Modelle bieten einfache Schnittstellen und vielfältige Geschwindigkeit- und Rückmeldeoptionen erhöhen die Flexibilität bei der Entwicklung.
- Als Zusatzkomponente kompatibel mit einer Vielzahl von Motoren; optionale Montagehalterungen verkürzen die Konstruktionszeit.
Geringere Installationskosten
- Optionale Befestigungsleisten und ein vielfältiges Montagezubehör erleichtern die Installation.
- Der Aktuator kann für eine einfache Installation liegend befestigt werden; für die Instandhaltung ist kein direkter Zugang erforderlich; große Biegeradien von Bowdenzügen entfallen.
Geringere Betriebskosten
- Ermöglicht automatisch das Absenken auf eine geringere Geschwindigkeit sowie die schnelle Wiederaufnahme der Betriebsgeschwindigkeit für eine bessere Wirtschaftlichkeit und geringere Emissionen.
- Hohe Lebensdauer, wartungsfreie Schmierung auf Lebenszeit und hohe Hitze-, Erschütterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Automatische Drehzahlanpassung verlängert Maschinenstandzeiten bei geringerem Kraftstoffverbrauch und verbesserter Lärmschutz verhindert die Ermüdung des Bedieners.
- Aktuatoren bringen eine wesentlich verbesserte Positionierung der Ansteuerungen
- Ermöglicht eine wendigere Bedienung der Maschinet.