Anheben der Motorhaube
![Actuators can help with your quick attach application](img/hoodlift.jpg)
Elektrische Linearaktuatoren ermöglichen es einer einzelnen Instandhaltungs- und Wartungskraft, schnell und sicher an den Motor zu kommen, was gegenüber pneumatischen oder hydraulischen Alternativen eine entscheidende Verbesserung darstellt
Geringere Entwicklungskosten
- Integrierte Kupplung oder Endschalter bieten Schutz bei geöffneter Haube.
- Breiter Temperaturbereich sowie Stoß- /Erschütterungsfestigkeit für zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen.
- Lässt größere Toleranzen bei Schweißteilen und in der Montage zu
- Fungiert als Hauben-Verriegelung.
Geringere Installationskosten
- Bietet eine Vielzahl an Montagezubehör und einfachen Verbindungen mit mehreren elektronischen Steuerungen.
Geringere Betriebskosten
- Zuverlässiger Betrieb; wird duch Alter oder niedrige Temperaturen nicht geschwächt.
- Bietet steuerbare Spannkraft, wodurch die Überanspruchung von Abdeckhauben-Materialien vermieden wird.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Hält die Position, wenn die Stromzufuhr ausgeschaltet ist – kein Driften oder Rückdrehen im Wind – manueller Overdrive ermöglicht das Bedienen mit leerer bzw. ohne Batterie.
- Aktuator-gestütztes Ein-Mann-Anheben sorgt dafür, dass der Bediener weniger häufig umständliche Hebepositionen mit schweren Lasten einnehmen muss.
- Ermöglicht die einfache, tägliche Instandhaltung.