Schnellkoppelung
![Actuators can help with your quick attach application](img/quick-attach.jpg)
Schnellmontageaktuatoren ermöglichen es dem Bediener, dort zu bleiben, wo er am produktivsten und am sichersten ist: in der Steuerungskabine. Anbaugeräte am Schaufellader oder Kompaktlader können gewechselt werden, ohne den Sitzplatz verlassen zu müssen. Und mit der 2-Kabel/1-DPDT- Schalter-Installation sind Thomsons elektrische Aktuatoren überaus leistungsfähig.
Geringere Entwicklungskosten
- Einfacher Betrieb mit einem Schalter und einfache Verbindung mit unterschiedlichen elektronischen Steuerungen.
- Schläuche, Ventile, Filter, Schaltern und große Biegeradien von Hydraulikschläuchen entfallen
Geringere Installationskosten
- Weniger zu installierende Teile.
- Einfaches Verbinden mit mehrfachen elektronischen Steuerungen und einfache Nachrüstung in bestehenden Anwendungen.
Geringere Betriebskosten
- Ersetzt kostspielige, komplizierte Hydrauliksysteme und lange Hydraulikschläuche.
- eine Schläuche, welche ermüden oder brechen, keine auszuwechselnden Filter und kein Risiko des Eindringens von Schutt in das Aktuator-Bediensystem.
- Wartungsfrei, auf Lebenszeit geschmiert und widerstandsfähig aufgrund der einfachen Verbindung.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Einfach-Schaltbetrieb und einfache Verbindung mit mehreren elektronischen Steuerungen.
- Hebt die Notwendigkeit auf, den großen Biegeradius von Schläuchen unterzubringen sowie ein kompliziertes System von Schläuchen, Ventilen, Steuerungen, Filtern und Schaltern zu entwerfen.