Förderschnecken-Ausklappmechanik
![Actuators can help with your Spool Valve Control application](img/auger-fold.jpg)
Die Entscheidung für elektrische Linearaktuatoren von Thomson anstelle von Hydraulik bedeutet weniger Leitungen, aufgeräumte Konstruktionen und eine stets zuverlässig aus- und einklappbare Förderschnecke. Aktuatoren bieten zudem bei Bedarf den Vorteil einer Rückmeldung an den Bediener. Somit ist sichergestellt, dass sich die Förderschnecke zum Austrag oder Transport in der jeweils korrekten Stellung befindet.
Geringere Entwicklungskosten
- Kompaktere Bauformen bedeuten erhöhte Flexibilität bei der Konstruktion des Gerätes.
- Eingebaute Kupplung oder Endschalter zum Endlagenschutz.
Geringere Montagekosten
- Große Vielzahl an Befestigungszubehör und eine einfache Schnittstelle zu zahlreichen elektronischen Steuereinheiten.
- Der Aktuator kann auf einen einfachen Einbau hin platziert werden: kein direkter Zugang zu Wartungszwecken notwendig; keine Notwendigkeit, die großen Biegeradien drahtgewickelter Seilzüge zu beachten.
Geringere Betriebskosten
- Unempfindlich gegen Stöße, Vibrationen und große Temperaturschwankungen. Hochdichte Kapselung für zuverlässige Funktion bei allen Wetterbedingungen.
- Wartungsfrei, dauergeschmiert; keine Schwächung durch Alterung oder Kälte.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Keine austretende Hydraulikflüssigkeit: senkt die Gefahr für die Umwelt, vermeidet kostspielige Sanierung bei verunreinigtem Boden.
- Weniger Gänge zum Justieren der Förderschnecke reduzieren die Arbeitsunterbrechungen und die Belastung für den Bediener.